14 февр. 2019 г.

Снижение числа операций техобслуживания и повышенная эксплуатационная готовность оборудования благодаря устройству диагностики безопасности.

Интеллектуальные, сетевые производственные процессы способны существенно повысить производительность. Однако, это возможно только при наличии широкого диапазона данных. Устройство диагностики безопасности может обеспечить поддержку. Наше решение для диагностики предоставляет подробные диагностические данные.

Позволяет вносить изменения в документы, уменьшить время простоев

Решение для диагностики от Pilz фиксирует диагностические данные, такие как заводской номер, статус версии, текущее состояние и предшествующие состояния ошибок. Эти данные сканируются и обрабатываются на уровне управления по протоколу Modbus или Profibus. В будущем это также будет возможно через Profinet или Ethernet/IP. Затем эти данные отображаются на модуле промышленной сети, мониторе ПЛК или на экране компьютера через веб-сервер.

В результате данные диагностики доступны как на оборудовании, так и посредством удаленного доступа, и могут использоваться для предупредительного технического обслуживания. Это становится еще важнее ввиду Industrie 4.0. Это относится не только к своевременной замене изношенных запчастей, но также к поддержанию эксплуатационной безопасности. С помощью сохраненных данных вы можете в любое время сравнить первоначальное и текущее состояние. Это позволит оперативно выявить любые изменения в оборудовании. Без дополнительных аппаратных средств на уровне управления!

Диагностическое решение Pilz поддерживает модульный подход

Еще один пример для сценариев Industrie 4.0 – это интеллектуальные решения для функциональной безопасности модульного оборудования. Линейная кабельная конструкция диагностического решения позволяет сравнительно просто добавлять новый модуль к оборудованию. Не требуется выполнение новой кабельной разводки или внесение изменений в шкаф управления или в проектные чертежи. Также не требуются дополнительные защитные устройства. Вместе с надежной системой безопасности защитных ограждений PSENmlock впервые существует возможность отдельного управления защитными ограждениями. При необходимости технического обслуживания оборудования или смены инструмента можно задать, какие ограждения могут быть открыты после останова. Без устройства диагностики безопасности будут открыты все ограждения!

Защита звена ввода-вывода в качестве альтернативы

В настоящее время разрабатывается альтернативный подход с защитой звена ввода-вывода. Это гарантирует совместимость вплоть до датчиков. Поэтому он работает на всех уровнях с защитными устройствами разных производителей. Данные безопасно передаются от датчика на ПЛК, создавая новые варианты применения. Благодаря защите звена ввода-вывода переключение осуществляет ПЛК, а не датчик. В результате задаются дорогостоящие архитектуры безопасности, и возникают новые взаимозависимости между датчиком и ПЛК, например, при необходимости замены.

Этот подход основан на двуточечных соединениях, т.е. фактически на звездообразной конфигурации на объекте или в шкафу управления. В итоге затраты на монтаж и проектирование существенно выше, чем при использовании диагностического решения. В зависимости от поставленной задачи соотношение затрат и результатов будет основным фактором при принятии решения о том, какая система получит одобрение. Заключение: В настоящее время защита звена ввода-вывода – это взгляд в будущее, наше диагностическое решение готово к использованию уже сейчас. Интеллектуальная диагностика от Pilz для предприятия будущего!


Дополнительная информация:

Устройство диагностики безопасности

Последовательное соединение G с устройством SDD
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения