На протяжении многих лет компания «Bystronic» использует систему защиты и измерения с помощью камеры PSENvip в сочетании с системой автоматизации PSS 4000 для обеспечения безопасного и эффективного процесса гибки. Для других решений, в особенности для листогибочных прессов меньшей длины, нашей целью было достижение максимальной производительности и максимальной безопасности в сочетании с простой операцией.
Листовая гибка должна быть простой, безопасной и продуктивной!
При этом, меры предосторожности не должны препятствовать процессу (изгиба). Экономичная, интегрированная система измерения угла загиба с помощью камеры, в сочетании с системой защиты и системой измерения PSENvip от компании Pilz, соответствует этой цели – особенно на листогибочных прессах меньшей длины. Модуль, который теперь интегрирован в систему измерения угла загиба, не требует дополнительного места в рабочей зоне и может использоваться в сочетании с существующим решением PSENvip, известным в компании «Bystronic» под названием FastBend plus. В имеющейся на данный момент системе безопасности видеоданные от системы защиты и системы измерения с помощью камеры передаются непосредственно на контроллер пресса. Таким образом, угол загиба может быть записан и показан в цифровом виде без использования дополнительной измерительной аппаратуры. В результате, процесс изгиба становится намного более эффективным: с помощью типового решения от компании Pilz теперь не требуется выполнять сложные измерения угла вручную или покупать дорогостоящие системы измерения угла.
Краткий обзор преимуществ:
- Экономия места за счет интегрированного измерения угла загиба и дисплея с пользовательским интерфейсом
- Типовое решение от Pilz подразумевает отсутствие необходимости выполнения сложных угловых измерений вручную или покупки дорогостоящих систем измерения угла
- Простая операция: дисплей находится непосредственно в пользовательском интерфейсе системы управления листогибочным прессом с помощью веб-интерфейса
“В течение нескольких лет на наших листогибочных прессах использовалась система защиты с помощью камеры PSENvip в сочетании с системой автоматизации PSS4000 от Pilz. Вместе с компанией Pilz мы занимались разработкой новых решений для наших гибочных машин XPERT 40 и XPERT 80 с интегрированной системой измерения угла загиба”.
О компании «Bystronic»
Целью компании «Bystronic» является автоматизация операций изгиба и резки в процессе металлообработки. В портфолио входят системы лазерной резки, а также листогибочные прессы и программное обеспечение. Головной офис компании расположен в г. Нидерёнц в Швейцарии, с перспективой развития в городах Зульген и Гота. Компания «Bystronic» выступает на международном рынке с дочерними компаниями, расположенными в Китае и Италии.
Применение наших изделий
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334