Инструменты для диагностического решения PVIS

Простая диагностика — с PVIS на сервере OPC/OPC UA

Инструменты для диагностического решения PVIS

Надежная и удобная диагностика является предпосылкой для эффективного включения промышленного оборудования в производство, с минимальными затратами и без перебоев. С помощью программы PVIS, компания Pilz разработала универсальное диагностическое решение для всего ассортимента, начиная от небольших машин до крупного оборудования.

Инструменты PVIS OPC основаны на OPC-сервере. Это дает вам доступ к расширенной диагностике PVIS на базе стандартных программных интерфейсов. Таким образом, инструменты PVIS OPC могут быть интегрированы практически в любую среду. Благодаря устройствам от компании Pilz вы получаете идеальное решение для всех сфер применения!

Ваши преимущества:

  • Экономия времени при диагностике и устранении неисправностей – возможен быстрый перезапуск оборудования
  • С помощью простых текстовых сообщений, операторы машинного оборудования сразу же узнают о возникшей неполадке
  • Активная поддержка оператора в устранении неисправностей с помощью пошаговых инструкций
  • PVIS назначает “ответственных лиц” для устранения неисправности — например, инженера по техническому обслуживанию
  • Сокращение времени простоя от останова до повторного запуска машины

Преимущества для производителей машинного оборудования и системных интеграторов

  • Предустановленные сообщения об ошибках и сообщения о пошаговом устранении неполадок для большого количества устройств безопасности
  • Экономия времени благодаря простой структуре проекта
  • Простота использования благодаря шаблонным сообщениям на нескольких языках
  • Гибкая концепция — новые сообщения легко добавить; шаблонные сообщения легко адаптировать
Преимущества для производителей машинного оборудования и системных интеграторов

Преимущества для операторов машинного оборудования

  • Простое текстовое сообщение об ошибке экономит время и деньги
  • Предлагаемые практические решения помогают ускорить повторный запуск производства
  • Легкость в эксплуатации без каких-либо навыков программирования
  • Машинно-ориентированное диагностическое решение благодаря интеллектуальной концепции
Преимущества для операторов машинного оборудования

Всегда только самая полная информация благодаря диагностическому решению PVIS — Характеристики

Всегда только самая полная информация благодаря диагностическому решению PVIS — Характеристики
  • Диагностическое решение PVIS включает в себя следующее: PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server и PVIS ActiveX Control
  • Изменение числа ошибок на различных устройствах автоматизации с помощью OPC-сервера диагностики в текстовых сообщениях и сообщениях об устранении неисправностей
  • Справка доступна на многих языках —пользователь легко может включить ее в проекте
  • Поддержка стандарта OPC UA на сервере диагностики PVIS OPC впервые с версии 2.0.0
  • OPC-сервер — с помощью инструментов PVIS OPC вы можете визуализировать диагностические сообщения для нескольких систем управления одновременно (например, для конфигурируемых малых систем управления PNOZmulti и приводной техники PMC)
  • Диагностические сообщения на нескольких устройствах диагностики, доступ для нескольких средств управления PVIS ActiveX к серверу PVIS OPC

Особенности проектирования

Особенности проектирования
  • Диагностические проекты создаются с помощью нескольких щелчков мышью при использовании привычного программного обеспечения (конфигуратор PNOZmulti, PASmotion)
  • Для устройств и блоков доступны предустановленные простые текстовые сообщения и сообщения об устранении неполадок
  • Тексты можно копировать,адаптировать или создавать новые
  • Диагностические сообщения могут быть расширены на основе битов и информации от систем управления

Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационные характеристики
  • Четкая информация о возникшей ошибке — оператор может действовать быстро в случае появления ошибки
  • Адресная поддержка для поиска неисправностей и устранения ошибок — больше возможностей для работы с неисправностями и производительностью
  • Сообщения об устранении неполадок для устройств безопасности предварительно определены и хранятся в инструментах
  • Для последующего анализа, PVIS хранит детализацию всех входящих и исходящих событий в «Журнале событий» кольцевого буфера

 

Сообщения о неисправности, обнаруженной с помощью PVIS

Сообщения о неисправности, обнаруженной с помощью PVIS
  • Простое текстовое сообщение для каждого происшествия
  • Сообщения об устранении неполадок для каждого происшествия (вплоть до восьми действий)
  • Текстовая информация о местоположении на идентификаторе оборудования, масштабность и ответственность
  • Сообщения являются приоритетными — новые происшествия всегда отображаются первыми

наша линейка продукции: Диагностическое решение PVIS

Лицензии для инструментов PVIS

В зависимости от сфер применения, вы можете выбрать базовую лицензию, пользовательскую лицензию, проектную лицензию, базовую лицензию на обновление, пользовательскую лицензию на обновление, либо проектную лицензию на обновление.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения