Системы безопасности PNOZmulti — Модули расширения

Конкретная задача является решающим фактором: модульное расширение базовых блоков

Системы безопасности PNOZmulti — Модули расширения

Если ваше производство будет расширяться, то PNOZmulti будет просто расширяться вместе с ним. Модули расширения доступны для расширения модульной системы; они могут быть использованы в любой комбинации, чтобы удовлетворить все требования. Конфигурируемые системы безопасности всегда состоят из базового блока и дополнительных модулей расширения.

Базовый блок имеет входы, релейные выходы, безопасные полупроводниковые выходы, выходы для систем автоматизации, входные и выходные каскады. Количество входов и выходов может быть увеличено в любой момент с помощью модулей расширения. Специальные модули расширения позволяют осуществить, например, безопасный контроль скорости.

Ваши преимущества:

  • Простое конфигурирование с помощью программного инструмента Конфигуратор PNOZmulti.
  • Экономичность благодаря модульной концепции — Вы платите только за то, что вам нужно
  • Низкие затраты на проводку благодаря съемным разъемам
Ваши преимущества:

Особенности модулей расширения

Особенности модулей расширения
  • Позиция модулей расширения определяется в конфигураторе PNOZmulti
  • Модули соединены между собой перемычкой
  • Вставные соединительные клеммы (пружинные контакты или зажимные контакты в качестве принадлежностей)
  • Не более 12 модулей расширения и 1 модуля промышленной сети на одном базовом блоке
  • Не более 8 модулей расширения справа от базового блока (например, модули ввода и вывода, индикатор скорости или простоя)
  • Слева от базового блока: не более 4 модулей расширения и 1 модуля промышленной сети
  • Канальный модуль PNOZ ml1p для подключения 2-х базовых блоков
  • Канальный модуль PNOZ ml2p для подключения к децентрализованной периферии: 4 децентрализованных модуля PDP67 в канальном модуле (не более 16 децентрализованных модулей в базовом блоке)

Для повышения рентабельности

Индикаторы скорости и простоя: безопасный контроль оси

При наличии защитных индикаторов скорости и простоя, системы безопасности PNOZmulti обеспечивают надежный контроль приводов при наладке и в автоматическом режиме вплоть до уровня безопасности PL e (EN ISO 13849-1). Таким образом, можно независимо контролировать две оси посредством энкодеров. Заданные значения достаточно просто вводятся в графический инструмент конфигурирования — конфигуратор PNOZmulti.

 


Безопасный контроль аналоговых сигналов ввода

 

Защитный аналоговый модуль ввода PNOZ ma1p обеспечивает два отдельных, безопасных входа. В конфигураторе PNOZmulti с помощью всего нескольких щелчков мыши можно задать до восьми предельных значений для каждого входа. Входы предназначены для подключения преобразователей или энкодеров со стандартизированными сигналами напряжения 10 В или токовыми сигналами 20 мА.

Пользователь имеет такие преимущества как быстрый ввод в эксплуатацию и уменьшение проводных соединений. В случае аналогового модуля ввода, PNOZmulti особенно подходит для следующих отраслей: технологическое проектирование, канатные дороги/системы подъема и системы управления горелками. Также доступна защищенная версия для жестких промышленных условий.

Для повышения рентабельности

Даже сложные задачи могут быть осуществлены в сети

Безопасный канальный модуль PNOZ ml1p позволяет нескольким базовым блоками PNOZmulti обмениваться данными. Преимущества: Если физические возможности прибора исчерпаны, просто используйте PNOZmulti! Таким образом, вы даже можете отслеживать и контролировать более сложное промышленное оборудование. Возможность выборочного отключения и ввода в эксплуатацию частей оборудования.

Модульная структура PNOZmulti позволяет подключить до четырех канальных модулей PNOZ ml1p к каждому базовому блоку и таким образом создавать как кольцевые, так и древовидные структуры. Вы можете быстро и легко выделить информацию, которая будет передана в конфигуратор PNOZmulti. Системы шин безопасности не требуют экспертных знаний, а подключенные устройства не требуют специального рассмотрения.

Даже сложные задачи могут быть осуществлены в сети

Децентрализация на объекте с использованием защитных датчиков

Безопасный канальный модуль PNOZ ml2p используется для безопасной передачи входных данных из децентрализованных модулей в систему управления PNOZmulti. Сенсорная техника может быть подключена за пределами шкафа управления через модуль ввода IP67 PDP67 F 8DI ION. Благодаря программному инструменту Конфигуратор PNOZmulti вы затрачиваете меньше усилий на планирование и проектирование! Теперь вы можете не только надежно контролировать все функции безопасности, но и делать это непосредственно на объекте. В результате, распределенное и децентрализованное оборудование также может быть интегрировано с помощью PNOZmulti.

 

Децентрализация на объекте с использованием защитных датчиков

Безопасный контроль аналоговых сигналов ввода

Защитный аналоговый модуль ввода PNOZ ma1p обеспечивает два отдельных, безопасных входа. В конфигураторе PNOZmulti с помощью всего нескольких щелчков мыши можно задать до восьми предельных значений для каждого входа. Входы предназначены для подключения преобразователей или энкодеров со стандартизированными сигналами напряжения 10 В или токовыми сигналами 20 мА.

Пользователь имеет такие преимущества как быстрый ввод в эксплуатацию и уменьшение проводных соединений. В случае аналогового модуля ввода, PNOZmulti особенно подходит для следующих отраслей: технологическое проектирование, канатные дороги/системы подъема и системы управления горелками. Также доступна защищенная версия для жестких промышленных условий.

Безопасный контроль аналоговых сигналов ввода

наша линейка продукции: Модули расширения PNOZmulti

Стандартные модули ввода/вывода PNOZmulti

Модуль ввода имеет восемь входов для функций автоматизации.

Защитные модули ввода/вывода PNOZmulti

Имеются различные модули, например модули ввода, аналоговые модули ввода, релейные и полупроводниковые модули вывода, индикаторы скорости, индикаторы простоя и канальные модули.
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Турция: +90 216 5775552
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Великобритания: +44 1536 460866

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334