Конфигурируемые системы безопасности PNOZmulti — Базовые блоки

Базовые блоки под ваши требования

Конфигурируемые системы безопасности PNOZmulti — Базовые блоки

Конфигурируемые системы безопасности PNOZmulti используют в основном для выполнения более четырех функций безопасности. Все базовые блоки имеют по 20 входов, 4 безопасных полупроводниковых выхода и 2 релейных выхода. Имеются различные базовые блоки:

  • Автономный
  • для контроля функций безопасности и автоматизации
  • для расширенного температурного диапазона
  • специально для использования с прессами
  • для мониторинга горелок

Поэтому системы безопасности являются универсальными и используются для широкого круга задач. Все базовые блоки для конфигурируемых систем безопасности PNOZmulti соответствуют уровню безопасности PL e (EN ISO 13849-1) и уровню полноты безопасности SIL CL 3 (IEC 62061), в зависимости от сферы применения.

Ваши преимущества:

  • Подходящий базовый блок для каждой сферы применения
  • Идеально подходит для многократного пользования — создайте конфигурацию один раз и используйте столько, сколько необходимо
  • Быстрое внесение изменений поскольку конфигурация легко адаптируется в программном инструменте
  • Короткое время простоя благодаря упрощенной диагностике
  • Экономичное расширение — Просто выберите подходящие модули
Ваши преимущества:

Базовые блоки — Технические характеристики

Базовый блок — Технические характеристики
  • Конфигурация с помощью конфигуратора PNOZmulti через интерфейс RS-232 или Ethernet
  • Съемный носитель информации, чип-карта для хранения конфигурации
  • Диагностический интерфейс:
  • Входы: 20 входов с возможностью свободного изменения конфигурации, 4 выхода тестовых импульсов, 1 вспомогательный выход
  • 4 безопасных выхода с использованием полупроводниковых технологий.
  • Релейные выходы с 2 контактами безопасности
  • PNOZ m0p: можно подключить модуль промышленной сети и модуль связи, дополнительные модули расширения подключить нельзя
  • PNOZ m1p, PNOZ m 2p, PNOZ m3p: можно подключить максимум 8 модулей расширения
  • PNOZ m1p, PNOZ m1p ETH защищенная версия: надежная версия для работы в трудных промышленных условиях
  • PNOZ m2p: специально для использования с прессами
  • PNOZ m3p: специально для управления горелкой

Основа для реализации любой задачи — много функций — одно решение!

Базовый блок PNOZ m0p — Компактное решение

Базовые блоки PNOZ m0p сокращают ваши затраты, предлагая простую диагностику, например, через модули промышленной сети для подключения к стандартным системам полевых шин. Это особенно подходит для использования в малогабаритном оборудовании. Просто свяжите PNOZ m0p с другими базовыми блоками или с системой децентрализованной периферии через модули связи. Базовый блок PNOZ m0p доступен с последовательным или Ethernet интерфейсами.

Базовый блок PNOZ m0p — Компактное решение

Базовый блок PNOZ m1p — Универсальное устройство

Используйте PNOZmulti для мониторинга функций безопасности на оборудовании малых и средних размеров. Они также обладают достаточной мощностью, чтобы осуществлять полный контроль оборудования, а также машин меньшего размера. Вы можете расширить PNOZ m1p с помощью всех доступных модулей. В зависимости от типа и количества модулей расширения, никаких ограничений для применения PNOZmulti практически не существует.

Базовый блок PNOZ m1p — Универсальное устройство

Базовый блок PNOZ m1p — защищенная версия

Базовые блоки PNOZ m1p в «защищенной версии» устойчивы ко всему. Они специально предназначены для использования в жестких ежедневных производственных условиях, так как блоки печатной платы покрываются лаком и поэтому защищены от воздействия окружающей среды. Их преимущества включают в себя: расширенный температурный диапазон, устойчивость к конденсату и к коррозионным газам. Мы также можем предоставить Вам широкий спектр модулей расширения для расширенного температурного диапазона. По своим характеристикам они относятся к «защищенной версии».

Базовый блок PNOZ m2p — Специально для использования с прессами

Используйте PNOZ m2p для контроля и мониторинга малых и средних эксцентриковых и гидравлических прессов. Проверенные программные блоки доступны для таких режимов работы, как режим настройки, режим одинарного хода, автоматизация и мониторинг безопасности световых завес в режиме с одиночным и двойным разрывами; эти блоки делают систему простой и экономичной в использовании. В сочетании с двухполюсным полупроводниковым модулем вывода PNOZ m3p,PNOZ m2p можно безопасно и экономично контролировать предохранительные клапаны пресса.

 

Базовый блок PNOZ m2p — Специально для использования с прессами

Базовый блок PNOZ m3p — Контроль и мониторинг горелок

PNOZ m3p можно использовать для безопасного управления горелкой и мониторинга, например, предохранительных цепей. Важные критерии безопасности для предотвращения горения, приводящего к серьезным повреждениям: Безопасное воспламенение топлива и контроль горения во время работы. С конфигурируемой системой безопасности PNOZ m3p у вас есть решение в сфере безопасности, которое соответствует этим требованиям!

Базовый блок PNOZ m3p — Контроль и мониторинг горелок

наша линейка продукции: PNOZmulti — Базовые блоки

PNOZmulti Toolkit

PNOZmulti Toolkit включает в себя все необходимое для начала работы с конфигурируемой системой безопасности PNOZmulti.

Принадлежности

Здесь вы найдете широкий ассортимент принадлежностей для системы безопасности PNOZmulti: от наборов зажимных клемм до наборов пружинных клемм.

Базовые модули PNOZmulti

Имеются различные базовые блоки, которые обеспечивают выполнение широкого ряда задач.
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Турция: +90 216 5775552
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Великобритания: +44 1536 460866

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334