Конфигурируемые компактные системы управления PNOZmulti Mini можно подсоединять ко всем стандартным системам полевых шин и системам на базе Ethernet (например PROFIBUS-DP, Modbus TCP, EtherCAT, …) и к различным системам оперативного управления. Таким образом, их можно использовать независимо от отрасли, страны или типа оборудования!
Различные модули связи передают диагностическую информацию и информацию о текущем состоянии на более высокий уровень системы управления.
PNOZmulti Mini — Модули связи и модули промышленной сети
Связь посредством стандартных сетей связи
Краткий обзор преимуществ
- Удобные для пользователя диагностические возможности сокращают время простоев
- Возможность использования во всех странах мира благодаря подключению к системам полевых шин
- Модули промышленной сети могут быть с легкостью заменены без внесения каких-либо изменений в программу.
Особенности модулей связи
- Простая передача диагностической информации и информации о текущем состоянии на более высокий уровень системы управления.
- Двухсторонняя сигнализация и управление
- Простые для восприятия результаты диагностики, а также виртуальные входы и выходы могут использоваться для функций, которые не связаны с безопасностью
- Модуль связи PNOZ mmc1p ETH — подключение пользователя к сети Ethernet TCP/IP и Modbus TCP (ведомый модуль)
- Модуль связи PNOZ mmc2p с последовательным интерфейсом
- Модули промышленной сети — один модуль расширения допустим в системе полевых шин
- В базовом блоке можно использовать вплоть до 1 модуля связи и 1 модуля промышленной сети
наша линейка продукции: PNOZmulti Mini — Модули связи
Штаб-квартира
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de
Техническая поддержка
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Ирландия: +353 21 4804983
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 5775552
- Нидерланды: +31 347 320477
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
- Великобритания: +44 1536 460866
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Тайвань: +886 2 25700068
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334