Кодируемый, бесконтактный защитный датчик PSENcode

Защитные датчики для контроля защитных ограждений и положения

Кодируемый, бесконтактный защитный датчик PSENcode

PSENcode используются для контроля положения защитных ограждений в соответствии с требованиями стандарта EN 60947-5-3 и для общего контроля положения. Благодаря встроенной диагностике и стандартным интерфейсам датчик PSENcode может использоваться с оборудованием других производителей. Поэтому кодируемый защитный датчик идеально подходит для конкретных условий применения, и его можно использовать для модернизации используемой установки!

Предлагается комбинировать PSENcode с устройствами диагностики безопасности и оценкой комплексных диагностических данных для исключения обращений за проведением обслуживания и сокращения периодов простоя!


PSENcode для контроля защитных ограждений

Для контроля защитных ограждений PSENcode — вне зависимости от применения узкого, компактного или крупного варианта исполнения — предоставляет высочайший уровень защиты от постороннего вмешательства, благодаря применению RFID-технологии. В специальном, полностью кодируемом варианте исполнения, имеется только одно исполнительное устройство, которое принимает датчик (принцип замка с ключом). Благодаря выполнению последовательного подключения с использованием дополнительных датчиков, таких как PSENcode, PSENslock, PSENsgate вплоть до уровня безопасности PL e по стандарту EN/ISO 13849-1 пользователь получает высокоэкономичное и в тоже время надежное решение.


PSENcode для контроля положения

Один вариант исполнения кодируемого защитного датчика PSEN csx.19 подходит для осуществления безопасного контроля положения. В этом случае PSENcode безопасно контролирует до трех позиций, которые датчик также способен надежно различать. Диагностику легко и удобно проводить с помощью светодиодного дисплея — независимо от использования компактного или крупного варианта исполнения. Благодаря наличию соответствующего соединения (разъем М12, 5-пиновый), PSENcode идеально подходит для любых условий применения на различных системах!

Необходимые кабели, разъемы и адаптеры-переходники вы найдете на следующей странице в разделе Аксессуары для подключения

Новинка: Датчик с самым низким в мире профилем: низкопрофильный датчик PSENcode

Теперь у вас есть возможность соединить узкое или компактное исполнение защитного выключателя PSENcode с низкопрофильным датчиком PSENcode. При высоте всего 3,8 мм он идеально подходит для систем, ограниченных в пространстве. В конструкции датчика имеется винт или шпилька, что позволяет использовать его на оргстекле.

Низкопрофильный датчик PSEN cs

Высочайший уровень защиты от постороннего вмешательства при использовании небольшого пространства — Ваши преимущества

  • Высочайший уровень безопасности и эксплуатационной готовности установок
  • Высочайший уровень защиты от постороннего вмешательства
  • Широкое разнообразие видов использования и гибкость при монтаже
  • Нечувствительны к ударам и вибрации
  • Монтаж, позволяющий экономить место, благодаря компактному корпусу
  • Четкий светодиодный дисплей для проведения быстрой диагностики
  • Надежное, комплексное решение при комбинировании с технологией управления Pilz

Общие характеристики кодируемых защитных датчиков

Общие характеристики кодируемых защитных датчиков
  • Режим работы: Технология с использованием RFID-передатчика (немагнитного действия)
  • Диагностический интерфейс: 3 светодиода
  • Варианты исполнения: узкий, компактный или крупный
  • Выходы: 2 предохранительных выхода
  • Входы: 2 предохранительных входа
  • Класс защиты: IP67 / IPK69K
  • Кодирование PSENcode для контроля защитных ограждений: кодируемый, полностью кодируемый, специально полностью кодируемый
  • Кодирование PSENcode для контроля положения: кодируемый

Контроль положения и защитных ограждений при использовании бесконтактных датчиков PSENcode

В зависимости от исполнения кодируемые защитные датчики могут применяться в различных сферах: от классического изготовления станков до робототехники. PSENcode выполняет или функцию безопасного контроля защитных ограждений или осуществляет безопасный контроль до трех позиций.

Контроль положения и защитных ограждений при использовании бесконтактных датчиков PSENcode

Промышленное применение кодируемых защитных датчиков

Наш ассортимент изделий: Кодируемый защитный датчик PSENcode:

PSENcode – Стандартное исполнение

Выберите нужную версию устройства PSENcode стандартного исполнения выполнения безопасного контроля защитных ограждений! PSEN cs1.19n используется для безопасного контроля позиции с тремя и менее актуаторами.

Принадлежности для PSENcode

Идеально подходят для защитных датчиков PSENcode: Направляющие позволяют проводить быстрый и простой монтаж.

PSENcode – Компактное исполнение

Кодируемый защитный датчик, PSENcode в компактном исполнении используется для контроля защитных ограждений. Он гибок в использовании, обладает несколькими направлениями срабатывания и диапазонами расстояний срабатывания.

PSENcode – компактное исполнение

Этот защитный датчик небольшого размера используется для контроля защитных ограждений с наивысшим уровнем защиты от вмешательства. PSEN cs3.19n используется для безопасного контроля позиции с тремя и менее актуаторами.

Ключ кодируемого защитного датчика PSENcode:

Управление доступом с помощью ключа бесконтактных датчиков PSENcode. Обеспечивает доступ к функциям машинного оборудования только лицам, имеющим соответствующий допуск, и безопасно предотвращает повторный пуск машин.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения