Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENmlock

Преимущества безопасной блокировки и безопасного запирания в одном изделии!

Изображение продукта - блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENmlock

Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENmlock предлагает безопасные блокировку и запирание защитных ограждений до высшего уровня эффективности защиты PL  е.

Безопасное запирание обеспечивается двухканальным управлением блокировочного устройства безопасности с запиранием. Данный замок особенно хорошо подходит для машин с опасным выбегом, в которых необходимо применение замков безопасности с запиранием уровней PL d или PL e.

В сочетании с технологией управления компании Pilz мы получаем безопасное комплексное решение для мониторинга и активации защитного запирания на ограждениях.

Недавно сертифицированное — Блокировочное устройство безопаснос

Помимо EN ISO 14119 и ISO 13849-1, PSENmlock теперь также соответствует требованиям EN IEC 62061 и IEC 61508. Более того, PSENmlock предлагает дополнительные варианты применения благодаря двум новым типам защиты IP65 и IP69 (в дополнение к IP67). Обратите внимание, что при использовании IP69 кабель должен быть защищен для мойки под высоким давлением.

Выбор версии PSENmlock

Можно выбрать базовые версии PSENmlock  для индивидуального подключения  и версии PSENmlock для последовательного подключения. Обе версии доступны со  сбросом по питанию  или с автоматическим сбросом , а также с различным кодированием.

Базовые версии и версии для последовательного подключения

Базовые версии PSENmlock и версии для последовательного подключения

Помимо базовых версий PSENmlock для индивидуального подключения мы предлагаем дополнительные версии для последовательного подключения. Они обеспечивают экономичную установку благодаря компактной проводке и последовательному подключению входных и выходных безопасных сигналов.

Сочетание с системой Safety Device Diagnostics (SDD) обеспечивает простую и комплексную диагностику датчиков безопасности и, таким образом, сокращает время простоев. Более того, устройство диагностики безопасности SDD позволяет целенаправленно активировать отдельные датчики или двери ограждений без необходимости прокладки в шкафу управления индивидуальной дорогостоящей проводки. Таким образом, вы получаете экономичное последовательное подключение и минимизируете количество проводов.

Версии со сбросом по питанию и автоматическим сбросом

Версии PSENmlock со сбросом по питанию и автоматическим сбросом

Доступны версии PSENmlock со сбросом по питанию и автоматическим сбросом. Версии со сбросом по питанию требуют сброса (т.е. отключения питания) после активации устройства разблокировки изнутри, а вот для версии с автоматическим сбросом это не требуется. Сброс здесь осуществляется путем возвращения в исходное положение устройства разблокировки изнутри и закрытия двери ограждения.

Аварийный разъединитель нельзя использовать на версиях с автоматическим сбросом. Сделано это потому, что, в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 14119, аварийное разъединение всегда должно сбрасываться с помощью какого-то инструмента или средства (например, путем сброса по питанию).

Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini — идеально подходит для применения в ограниченном пространстве

Нужна защита для крышек, створок или небольших распашных и раздвижных дверей? Благодаря компактной конструкции всего 30x30x159 мм, устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini на 60% меньше, чем PSENmlock и поэтому идеально подходит для применения в ограниченных пространствах.

Больше информации о блокировочном устройстве безопасности с запиранием PSENmlock mini

Дополните вашу систему безопасности для защитного ограждения

На выбор предлагаются модуль дверной ручки для PSENmlock со встроенным устройством разблокировки изнутри, а также отдельные ручки и устройства разблокировки изнутри:

Модуль дверной ручки PSENmlock со встроенным устройством разблокировки изнутри

Модуль дверной ручки со встроенным механизмом разблокировки изнутри

Модуль ручки PSENmlock представляет собой ручку со встроенным актуатором и встроенной разблокировкой изнутри, подходящую для устройства безопасности с запиранием PSENmlock. Желтая ручка (наружная) обеспечивает выдвижение актуатора для открытия или закрытия двери. Устройство разблокировки изнутри активируется красной (внутренней) дверной ручкой. Модуль ручки подходит для установки внутри или снаружи ограждений, а также на правых и левых распашных дверях. Он имеет блокирующую вставку для установки до пяти замков для предотвращения повторного запуска машинного оборудования, а также может использоваться с кодируемыми или полностью кодируемыми замками PSENmlock.

Дверные ручки можно использовать в сочетании с блокировочным устройством безопасности с запиранием PSENmlock

Отдельные ручки

Вместо модуля ручки вы также можете комбинировать простые ручки с PSENmlock. Наши ручки для распашных и раздвижных дверей идеально адаптированы к PSENmlock и, таким образом, представляют собой экономичное и компактное решение для дверей защитных ограждений.

Две версии устройств разблокировки изнутри могут быть совмещены со всеми версиями PSENmlock

Устройства разблокировки изнутри

В качестве дополнительного аксессуара два типа устройств разблокировки изнутри можно комбинировать со всеми версиями  PSENmlock: 

  • Короткое устройство в форме стержня используется для подключения устройства разблокировки изнутри PSENml escape release непосредственно к датчику. 
  • Устройство разблокировки изнутри с кабелем PSENml escape release cordset монтируется на PSENmlock с помощью провода двунаправленного перемещения. Это позволяет физически разделить установку блокировочного устройства безопасности с запиранием и устройства разблокировки изнутри.

Кнопочный блок PITgatebox: управление датчиками безопасности и контроль доступа

Объедините PSENmlock с кнопочным блоком PITgatebox, и в результате вы получите дополнительные элементы управления и кнопки для простого управления вашим блокировочным устройством безопасности с запиранием: от кнопок аварийного останова и кнопок с подсветкой до переключателей и кнопок с ключом.

Также предлагаются версии PITgatebox со встроенной системой управления доступомPITreader . В результате вы можете гарантировать, что только авторизованный персонал будет иметь доступ к установке и сможет выполнять такие команды, как остановка, разблокировка, блокировка или   подтверждение. Таким образом, вы сможете предотвратить нежелательные простои оборудования или потерю качества.

Кнопочный блок PITgatebox: управление датчиками безопасности дверей и контроль доступа

Преимущества блокировочного устройства безопасности с запиранием PSENmlock

  • Максимальная безопасность: безопасная блокировка и защитное запирание до PL e  
  • Большая удерживающая сила: до 7500 Н
  • Хорошо видимая диагностика после установки: светодиоды на трех сторонах корпуса
  • Долгий срок службы: прочный корпус и механика
  • Гибкий актуатор для компенсации жестких допусков – даже при провисающих дверях
  • Непреднамеренная активация запирания предотвращается встроенной блокировкой перезапуска
  • Экономия энергии за счет запирания при обесточенном состоянии благодаря бистабильному магниту
  • Сокращение работ по протяжке кабеля благодаря последовательному подключению

Характеристики блокировочного устройства безопасности с запиранием PSENmlock

  • Соответствует всем требованиям ISO 13849-1, EN IEC 62061, IEC 61508, EN ISO 14119
  • Безопасная блокировка до уровня PL e / SIL 3, защитное запирание до уровня PL e / SIL 3
  • Типы изделия: базовые версии и версии с последовательным подключением со сбросом по питанию или без него
  • Версии кодирования: с кодированием, полное кодирование, с уникальным полным кодированием
  • Безопасная удерживающая сила до 7500 Н, встроенная сила фиксации 30 Н
  • Светодиоды на трех сторонах корпуса
  • Класс защиты IP65 / IP67 / IP 69* (*пожалуйста, убедитесь, что кабель защищен для очистки под высоким давлением)
  • Соединение: M12, 8-контактный и М12, 12-контактный, пигтейл
  • Механизм вспомогательной разблокировки на 3 сторонах
  • Аварийный разъединитель (нельзя использовать на версиях с автоматическим сбросом)
  • Доступно применение SDD
Светодиоды на трех сторонах корпуса

Пример применения: прочная конструкция и большая удерживающая сила для тяжелых дверей

Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENmlock используется на оборудовании

Обладая удерживающей силой в 7500 Н, блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENmlock предотвращает непреднамеренное открытие ограждений и обеспечивает максимальную безопасность.

Встроенное в модуль ручки PSENmlock или используемое как отдельная принадлежность: благодаря опциональному устройству разблокировки изнутри PSENmlock также можно применять на дверях ограждений вокруг машин с плохо просматриваемыми зонами. Устройство разблокировки изнутри встроено непосредственно в ручку в составе модуля дверной ручки PSENmlock. В отличие от этого дистанционное устройство разблокировки изнутри позволяет установить датчик защитного ограждения в недоступных для оператора местах. Благодаря этому персонал надежно защищен на случай опасности.

Дополнительная информация:

Наш ассортимент изделий: блокировочное устройство безопасности PSENmlock с запиранием

Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENmlock

Надежная блокировка и защитное запирание в одном продукте — с помощью блокировочного устройства безопасности с запиранием PSENmlock.

Принадлежности для блокировочного устройства безопасности с запиранием PSENmlock

Специально разработанные для блокировочного устройства безопасности с запиранием PSENmlock: Аксессуары для крепления на стандартных профилях и откатных дверях.

Модуль дверной ручки PSENmlock

Модуль ручки со встроенным актуатором и устройством разблокировки изнутри и гибкая установка внутри и снаружи защитного ограждения.
Спиральный желтый кабель

Технология подключения

Здесь вы найдете широкий выбор адаптеров и кабелей для блокировочного устройства безопасности с запиранием PSENslock mini.

Технология подключения
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Россия: +7 495 6654993
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения