Радарный защитный датчик PSENradar

Безопасный контроль защищаемых зон в сложных условиях применения

Радарный защитный датчик PSENradar

Радарные защитные датчики применяются в ситуациях, когда оптоэлектронные датчики уже не справляются: в сложных условиях, например в наружных установках или в обработке материалов, безопасный контроль становится возможным с PSENradar. Все благодаря тому, что радарная технология  (FMCW — радар непрерывного излучения с частотной модуляцией) обеспечивает высокий уровень эксплуатационной готовности даже в ситуациях, когда присутствуют такие внешние воздействия, как пыль, грязь, осадки, свет, искры или вибрации.

Лежащий в основе данной технологии мониторинг объема с использованием частот 24–24,25 ГГц можно применять в зонах с уровнем безопасности вплоть до SIL 2, PL d и Категории 3, что часто требуется при использовании роботов. Комплексное решение также имеет дополнительные интерфейсы, такие как Ethernet и Profisafe и FSoE, что упрощает использование радарных защитных датчиков в проектах модернизации.

Радарные защитные датчики PSENradar в сочетании с конфигурируемым компактным контроллером PNOZmulti 2 представляют собой безопасное комплексное решение для контроля защищаемых зон, в т.ч. с функцией оценки соответствия установки или машины.

Радарный защитный датчик PSENradar – идеально подходит для суровых условий

Нечувствительная к внешним воздействиям, таким как пыль, грязь, дождь или свет, безопасная радиолокационная система также идеально подходит для использования в особенно суровых условиях эксплуатации.

Простота конфигурации благодаря конфигуратору PSENradar

PSENradar Configurator

Для быстрого ввода в эксплуатацию датчики легко выбираются и настраиваются с помощью соответствующего конфигуратора. В зависимости от области применения решение с радарными защитными датчиками включает в себя до шести датчиков, один блок управления и конфигурируемый компактный контроллер безопасности PNOZmulti  2.

Правильная зона защиты может быть определена для каждого датчика в зависимости от размера контролируемой зоны. Это зависит от расположения, высоты установки и наклона датчика. Помимо защищаемой зоны, можно также настроить предупредительную зону. Например, при пересечении человеком границы предупредительной зоны может подаваться визуальный сигнал. Таким образом, можно постоянно поддерживать производительность установки на высоком уровне.

Преимущества радарного защитного датчика PSENradar

  • Невосприимчивость к пыли, грязи, осадкам, свету, искрам, пару и вибрациям
  • Высокая категория - 3 / PL d - позволяет применять изделие для защиты в робототехнических системах
  • Высокая универсальность благодаря оптимизированной юстировке датчика и возможности индивидуальной настройки защищаемой зоны
  • Безопасное комплексное решение с компактным контроллером PNOZmulti 2; широкие возможности применения в проектах модернизации благодаря наличию дополнительных интерфейсов
  • Защита при доступе с тыльной стороны: для предотвращения включения машины при нахождении людей в опасной зоне

Подходящий датчик для решения вашей задачи

Вы ищете подходящую радиолокационную систему для ваших установок? В разделе ниже представлен обзор имеющихся у нас радарных датчиков.

В дополнение к симметричному углу обзора оба новых датчика позволяют настраивать асимметричный, а также коридорный углы обзора. Теперь вы можете еще более гибко интегрировать радарные датчики в свою производственную среду. В частности, в условиях ограниченного пространства, когда машины расположены в непосредственной близости друг от друга или проходы расположены прямо рядом с машинами, вы получаете выгоду от повышения производительности. Датчик PSEN rd1.2 F-FOV LR также обеспечивает рабочую дальность до 9 метров.

  PSEN rd1.1 sensor датчик PSEN rd1.2. датчик PSEN rd1.2 F-FOV датчик PSEN rd1.2 F-FOV LR
Уровень безопасности PL d, кат. 2 PL d, кат. 3 PL d, кат. 3 PL d, кат. 3
Рабочий диапазон 4 м 5 м 5 м 9 м
Частота 24 ГГц 60 ГГц 60 ГГц 60 ГГц
Поле зрения Симметричное Симметричное Симметричное, ассимметричное, коридорное Симметричное, ассимметричное, коридорное
Угол обзора

Широкий угол обзора:
110° по горизонтали, 30° по вертикали
Узкий угол обзора:
50° по горизонтали, 15° по вертикали

По горизонтали (настраивается с шагом 10°): 10–100°,
по вертикали: 20° 
По горизонтали (настраивается с шагом 10°): 10–100°,
по вертикали: 20° 
По горизонтали (настраивается с шагом 10°): - до 5 м: Угол раскрытия 10°–100° — от 5 до 9 м: Угол обзора 10°–40°
по вертикали: 20°

Обзор различных углов зрения:

Угол обзора PSEN rd1.1 sensor

Угол обзора датчика PSEN rd1.2 F-FOV

Угол обзора датчика PSEN rd1.2

Угол обзора датчика PSEN rd1.2 F-FOV LR

Аналитический блок с USB, Profisafe и EtherCAT FSoE

В нашем портфолио вы также найдете соответствующие аналитические модули, совместимые с радарными датчиками. Благодаря самому широкому спектру интерфейсов, таких как USB, Ethernet, ProfiSafe и EtherCAT FSoE, мы всегда предлагаем правильное решение для различных систем ввода-вывода. Таким образом, вы можете интегрировать радиолокационные системы непосредственно в ваше приложение. Вместе с безопасным компактным контроллером PNOZmulti2 в качестве FSoE Master вы можете легко реализовать связанную с безопасностью сеть с безопасной радиолокационной системой в системе связи EtherCAT в виде однокабельного решения — с минимальными усилиями по подключению.

Блоки анализа позволяют настроить до 32 наборов зон и, следовательно, предлагают различные варианты интеграции в ваше приложение. Благодаря встроенной SD-карте новый блок анализа также предлагает возможность сохранять определенные конфигурации, что позволяет легко заменять блок анализа без конфигуратора.<span style="font-family:"Calibri ",без засечек">

Фотография продукта: аналитический модуль PSENradar с USB, Profisafe и EtherCAT FSoE

Мониторинг защитной зоны с помощью безопасного радара PSENradar

Радарные датчики применяются в самых разных отраслях: от деревообработки и металлообработки до использования на открытом воздухе. Функции безопасности, выполняемые радарной системой безопасности PSENradar, включают в себя защиту опасных зон и защиту при доступе с тыльной стороны.

Тогда как защита опасной зоны обеспечивает переключение машины в безопасное состояние при входе человека в опасную зону, защита при доступе с тыльной стороны предотвращает повторное автоматическое включение машины в случае присутствия людей в опасной зоне, например при проведении технического обслуживания.

Защита опасных зон и защита от проникновения сзади

Применение с роботом в металлообработке

Робот в металлообработке

Безопасный радарный датчик обычно используется в тяжелой промышленности, где, например, имеются в большом количестве сварочные искры, стружка, пыль, яркий свет и вибрации.

Для обеспечения безопасности работы роботизированного модуля крайне важно обеспечить защиту при доступе с тыльной стороны и безопасное повторное включение оборудования. Для этого применение робота требует высокого уровня безопасности. Безопасный радарный датчик PSEN rd1.2 обеспечивает контроль защитной зоны до уровня PL d,  Категории 3.

Изображение деревообработки

Безопасная обработка древесины благодаря контролю защитной зоны

При деревообработке, в том числе при распиловке, зачастую невозможно использовать оптико-электронные датчики из-за пыли и летающей в воздухе стружки.

В таком случае оптимальным решением для обнаружения людей в опасной зоне является контроль защищаемой зоны с помощью системы PSENradar в сочетании с PNOZmulti 2. Благодаря возможности индивидуальной настройки защищаемых зон, можно легко обеспечить безопасность в различных случаях применения.

Изображение радарных датчиков

Защита наружного применения  с помощью радиолокационных датчиков

В частности, вне помещений защитные зоны можно безопасно контролировать благодаря радарным датчикам. Например, на портальном кране или также на грузоподъемных механизмах. В таких условиях присутствуют значительные перепады температуры, а также высокий уровень влажности вследствие дождя, снега или тумана.

Радарные датчики следят за тем, чтобы на пути движения никого не было. Благодаря диапазону действия до 9 м можно эффективно охранять большие площади.

Наш ассортимент: Радарные защитные датчики PSENradar

PSENradar

Смонтируйте радарный датчик безопасности PSENradar своими силами – до 6 датчиков на блок управления!

Принадлежности для защитной радарной системы

Здесь Вы найдете принадлежности для защитной радарной системы
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения