PSENrope — защитный тросовый выключатель

Непрерывное обеспечение безопасности

PSENrope — защитный тросовый выключатель

Использование как на сборочной линии, так и в составе оборудования: когда речь идет о безопасности в производственной зоне, защитные тросовые выключатели PSENrope представляют собой проверенное, надежное решение. PSENrope приводится в действие вручную и останавливает рабочие процессы.

PSENrope обеспечивает максимальный уровень безопасности, когда она особенно важна: функцией аварийного останова можно воспользоваться в любой точке по всей длине троса. Выключатели с тросом длиной до 75 метров подходят для защиты крупных технологических установок.

PSENrope mini – экономичное решение для обеспечения безопасности конвейеров

PSENrope miniисключительно компактный экономичный защитный тросовый выключатель с тросом длиной до 30 метров для надежной защиты конвейеров или машинного оборудования. Крепкий металлический или пластиковый корпус обеспечивает высокую надежность.

Благодаря вариантам исполнения с прямой и угловой головкой PSENrope mini обеспечивает универсальность применения и простоту монтажа в различных условиях. Помимо версий с функцией аварийного останова мы предлагаем варианты исполнения со встроенной кнопкой сброса, которые подходят для скрытого монтажа в требуемой системе.

PSENrope mini

Простое и удобное решение для обеспечения безопасности

  • Простота монтажа и удобство в управлении
  • Универсальность применения – даже при организации защиты систем крупного масштаба
  • Предельная прочность благодаря наличию крепкого металлического или пластикового корпуса
  • Высокая надежность благодаря наличию крепкого металлического или пластикового корпуса
  • Подходит для использования как внутри, так и вне помещений
  • Высокий уровень безопасности, так как пространство для проводных подключений физически отделено от механической части
  • Экономичность за счет комбинации аварийного останова и функции «потянуть для высвобождения»
Простое и удобное решение для обеспечения безопасности

Характеристики защитного тросового выключателя

Характеристики защитного тросового выключателя
  • Предназначено для условий применения вплоть до следующих уровней: PL e по стандарту EN ISO 13849-1, SIL CL 3 по стандарту EN/IEC 62061
  • Встроенная кнопка аварийного останова
  • Контакты: 2 НЗ, 2 НР
  • Варианты исполнения с функцией сброса (PSENrope mini)
  • Класс защиты: IP67

Длительный срок эксплуатации — даже в экстремальных условиях

Защитные тросовые выключатели PSENrope являются прочными и универсальными, что делает их проверенным, надежным решением, когда речь идет об обеспечении безопасности в производственной зоне. Так как рабочий диапазон защитных тросовых выключателей ограничен исключительно длиной троса, с помощью PSENrope можно обеспечить защиту даже крупных технологических установок.

Длительный срок эксплуатации — даже в экстремальных условиях

Промышленное применение защитного тросового выключателя

Наш ассортимент изделий: Защитные тросовые выключатели PSENropе

Надежные тросовые выключатели PSENropе

Защитные тросовые выключатели PSENrope гибки в использовании, их легко монтировать и несложно эксплуатировать. Независимо от того, выполняется монтаж впервые или производится модернизация: тросовые выключатели упрощают установку за счет высокотехнологичных составных компонентов.

Принадлежности для защитных тросовых выключателей

Идеальная совместимость с PSENrope: блочные канатные шкивы, тросы, направляющие ролики, пружины натяжения, интерфейсный модуль PDP67 и т.п.

PSENrope mini — защитный тросовый выключатель

PSENrope mini — исключительно компактный и экономичный защитный тросовый выключатель с тросом длиной до 30 метров для надежной защиты конвейеров или машинного оборудования.

Технология подключения

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Дания: +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Россия: +7 495 6654993
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения