Защитная световая завеса для защиты пальцев

Минимальные требования к свободному пространству при установке – максимальная защита

Групповое изображение, защитные световые завесы PSENopt и PSENopt II

Для случаев, требующих очень маленьких безопасных расстояний, вы можете использовать защитные световые завесы PSENopt и PSENopt II компании Pilz. Благодаря быстрому времени реакции они идеально подходят для защиты пальцев и могут располагаться вблизи опасной точки. Высокое разрешение позволяет датчику обнаруживать пальцы в опасной зоне и немедленно направлять команду на безопасный останов. Защитную световую завесу можно установить в непосредственной близости от опасной зоны. Идеальный выбор для открытых участков вмешательства операторов в процесс или при работе людей непосредственно у опасной зоны.

В сочетании с компактным контроллером PNOZmulti 2 компании Pilz у вас есть безопасное и эффективное комплексное решение для вашего случая — от датчика до технологии управления, оценки рисков и декларации соответствия.

Защитная световая завеса PSENopt – широкий спектр сфер применения

Защитные световые завесы PSENopt slim и PSENopt Advanced идеально подходят для защиты пальцев. Благодаря тонкой конструкции и встроенной функции каскадного подключения PSENopt slim также можно легко интегрировать в установки, имеющих ограниченное пространство. PSENopt Advanced предлагает расширенные функции, такие как мьютинг, гашение и каскадное подключение , и подходит для универсального применения.

  • Может применяться для обеспечения уровней эффективности защиты до PL c (Тип 2) и PL e (Тип 4) по стандарту EN ISO 13849-1
  • Такие расширенные функции как приостановка функций безопасности (тотальная/частичная), гашение защитных лучей, каскадирование
  • Повышенная безопасность благодаря отсутствию мертвых зон
  • Узкая конструкция позволяет экономить пространство и затраты
  • Быстрые и простые сборка, монтаж и ввод в эксплуатацию
  • В качестве принадлежности акриловая трубка из ПММА обеспечивает защиту в соответствии с повышенными требованиями к классу защиты IP.
Изображение изделия, защитная световая завеса PSENopt slim

Расчитайте правильное безопасное расстояние!

Соблюдение безопасного расстояния — ключ к безопасной работе предприятия. С калькулятором безопасного расстояния Pilz вы можете рассчитать необходимое расстояние быстро, легко и безопасно.

Начните прямо сейчас!

Предварительный просмотр Калькулятора безопасного расстояния Pilz

Защитная световая завеса PSENopt II – надежность и долговечность

Поскольку устройства настолько прочны, защитные световые завесы PSENopt II обеспечивают защиту от ударов, столкновений и вибрации – идеально подходят для использования в суровых промышленных условиях.

Помимо световых завес типа 4 для применения вплоть до уровня PL e, световая завеса типа 3 может применяться вплоть до уровня PL d. И это первая в мире защитная световая завеса типа 3 с сертификацией UL!

  • Удароустойчивость до 50 g.
  • Устойчивость к пыли и грязи
  • Температурный диапазон от -25°C до +60°C
  • Может применяться для обеспечения уровней эффективности защиты до PL d (Тип 3) и PL e (Тип 4) по стандарту EN ISO 13849-1
  • Повышенная безопасность благодаря отсутствию мертвых зон (кроме защищенного поля высотой 150 мм)
  • Соединение: Приемник и передатчик каждый имеют 1 x гибкий кабель, М12, 5 контактов
  • Размеры: 35 x 40 мм
  • Несколько устройств могут быть установлены в непосредственной близости благодаря кодированию
  • Доступны устройства для мьютинга
  • Простое подключение и сборка

Широкий ассортимент принадлежностей в наличии как для PSENopt, так и для PSENopt II — от отклоняющих зеркал и защитных стоек до устройств мьютинга. В разделе «Технологии подключения» можно найти информацию о соответствующих кабелях, коннекторах и адаптерах. Взгляните!

Преимущества защитных световых завес

  • Небольшое время реакции:
  • Высвобождение пространства и безопасность
  • Поле луча с плотной сеткой с разрешением 14 мм
  • Для вариантов применения, где требуется уровень безопасности вплоть до PL d / SIL CL 2 или PL e / SIL CL 3
  • Соответствует требованиям и сетифицирован в соответствии со стандартами EN/ IEC  61508 и EN/ IEC  61496-1/-2
  • Защитная световая завеса PSENopt II, тип 3: эффективное решение для применения вплоть до уровня PL d — с сертификатом UL
  • Интегрированное кодирование обеспечивает высокий уровень гибкости при размещении на оборудовании.
  • Отсутствие «мертвых зон»: Универсальное применение с высоким уровнем безопасности
  • Защитная световая завеса PSENopt II с ударопрочностью 50 g для защиты от ударов, столкновений и вибрации

Защита зон доступа непосредственно в точке угрозы

Мужчина перед оборудованием, снабженным защитной световой завесой

Наши модели защитной световой завесы PSENopt и PSENopt II могут использоваться для оптимальной защиты пальцев. Устройства можно располагать в непосредственной близости от опасной зоны. Защитные световые завесы можно быстро и легко собрать и ввести в эксплуатацию — они идеально подходят для машин с открытыми зонами доступа, таких как станки для захвата и установки SMD или центры обработки, такие как фрезерные или токарные станки.

Упаковка напитков — безопасная и эффективная благодаря прочной световой завесе PSENopt II
     Требования к прочности высоки из-за вибраций в процессе розлива
—    Точка доступа непосредственно в опасной зоне: Сборка непосредственно в опасной точке, обеспечивающая бесперебойный производственный процесс
 —    Повышение производительности за счет сокращения простоев

Отделка металлических поверхностей — эффективное и эргономичное обеспечение безопасности с помощью PSENopt II
 —    Защитная световая завеса активируется при открытии ворот
 —    Ручная загрузка и выгрузка деталей может выполняться без ограничений
 —    Простота установки и интеграции в станок

Дополнительная информация:

Защитный световой барьер / завеса для защиты кистей рук или туловища:

Наша линейка изделий: Световые завесы безопасности для защиты пальцев

Иконка, защита пальцев

Усовершенствованная световая завеса PSENopt Advanced типа 4, защита пальцев

Защитные световые завесы типа 4 по стандарту EN IEC 61496-1/-2 созданы специально для областей применения с уровнем эффективности защиты вплоть до PL e. Встроенные функции блокировки, глушения и каскадного подключения.

В интернет-магазин
Иконка, защита пальцев

Компактная световая завеса PSENopt Slim типа 4, защита пальцев

Компактные защитные световые завесы типа 4 для защиты пальцев могут использоваться в крайне стесненных условиях с уровнем эффективности защиты вплоть до PL e. Расширенные функции, включая каскадное подключение без мертвых зон.

В интернет-магазин
Иконка, защита пальцев

Световая завеса PSENopt II Basic типа 3, защита пальцев

Защитные световые завесы типа 3 по стандарту EN IEC 61496-1/-2 созданы специально для областей применения с уровнем эффективности защиты вплоть до PL d.

В интернет-магазин
Иконка, защита пальцев

Световая завеса PSENopt II Basic типа 4, защита пальцев

Защитные световые завесы типа 4 по стандарту EN IEC 61496-1/-2 созданы специально для областей применения с уровнем эффективности защиты вплоть до PL e.

В интернет-магазин
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Турция: +90 216 5775552
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Великобритания: +44 1536 460866

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334