Комплекс для измерения параметров столкновения при взаимодействии человека и робота PRMS

Комплексная концепция необременительной аренды для проверки пригодности для ваших HRC-приложений.

Комплекс для измерения параметров столкновения при взаимодействии человека и робота PRMS

Совместная работа человека и робота: Безопасным может быть не робот, а способ его применения!

Постоянно растущее взаимодействие человека и робота требует новых решений в области робототехники. Измерительная система Pilz Robot MeasurmentSystem PRMS помогает создавать безопасные системы, отвечающие требованиям в части взаимодействия человека и робота (HRC), предъявляемым стандартом ISO/TS 15066. Комплекс для измерения параметров столкновения PRMS позволяет выполнить проверку прикладных систем взаимодействия человека и робота, а также определить мощность и силу возможного столкновения.

Благодаря нашей комплексной концепции необременительного пользования вы всегда сможете работать с новейшей продукцией для измерения параметров столкновения. Решение PRMS можно купить или взять в аренду. Обновление программного обеспечения и регулярная калибровка гарантируют неизменное соответствие стандартам измерений.

Посмотрите, как работает комплекс для измерения параметров столкновения PRMS: Измерение параметров столкновения в соответствии со стандартом ISO/TS 15066

Сфера взаимодействия между человеком и роботом предъявляет высокие требования к безопасности, поскольку люди и роботы работают в одном рабочем пространстве без защитного ограждения.
Для защиты операторов были опубликованы технические требования ISO/TS 15066. Согласно требованиям ISO/TS 15066 в прикладных системах взаимодействия человека и робота 4 категории (без защитных ограждений) должны учитываться болевые пороги. Если взаимодействие человека и робота происходит в заданных пределах, применяемая система соответствует этому стандарту. Для этого в каждом случае организации совместной работы человека и робота необходимо проведение соответствующих измерений. Посмотрите видео, чтобы узнать больше о PRMS!

Функциональные возможности измерительного комплекса

Измерение силы

Прибор для измерения силы комплектуется пружинами и датчиками, с помощью которых производится замер величины сил, действующих на тело человека.
Пружины, а их в приборе девять, рассчитаны на разные усилия и применяются при измерении силы при моделировании воздействия на разные участки тела.

Измерение давления

Индикаторные пленки применяются для измерения локально приложенного давления и сравнения полученных значений с предельными, нормированными стандартами.
Имеется удобный программный комплекс для валидации и оцифровки измерений силы, а также для составления протоколов испытаний. 

Измерение параметров столкновения с помощью PRMS

Комплексная концепция необременительной аренды

Комплекс для измерения параметров столкновения PRMS
  • Аренда или покупка по необходимости
  • Однодневное практическое обучение обращению с изделием
  • Устройство для измерения силы столкновения PRMS
  • Индикаторные пленки
  • Элементы для определения силы сдавливания
  • Сканер для анализа индикаторных пленок
  • Расширенный пакет послепродажного обслуживания, включающий техническое обслуживание, калибровку и обновление программного обеспечения
  • Прочный кофр для переноски

*При покупке комплекса PRMS также предоставляется обучение. При аренде комплекса PRMS стоимость обучения работу с изделием зависит от срока аренды.

PRMS помогает вам обеспечить безопасное применение роботов

  • Измерение нормируемых параметров силы и давления
  • Точная валидация
  • Практическое применение
  • Унифицированная процедура выполнения измерений
  • Реалистическое обследование рабочих мест
  • Удобство работы за счет компактности и малого веса
  • Программное обеспечение с протокольными инструментами для простоты анализа, визуализации и документирования
  • Высокая степень адаптации к окружающим условиям, например, благодаря пружинам со свободным доступом

Особенности измерительного комплекса

PRMS в деталях
  • Прочность исполнения
  • Высококачественные компоненты
  • Пружины с удобным доступом
  • Лицензированное ПО, в т. ч. приложения для составления протоколов

Ассортимент изделий: Комплекс для измерения параметров столкновения PRMS

Комплекс для измерения параметров столкновения PRMS

Комплекс для измерения параметров столкновения PRMS применяется в процессе валидации взаимодействия человека и робота, и предназначен для регистрации значений силы и давления в случае возможного столкновения. Комплекс PRMS доступен для приобретения или аренды.

Запасные части PRMS

К запасным частям комплекса для измерения параметров столкновения PRMS относятся пружины, индикаторные пленки и элементы для определения силы сдавливания, а также сканер и калибровочная карта.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Дания: +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Россия: +7 495 6654993
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения