Блоки управления с ручным управлением используются, когда работа осуществляется в опасной зоне оборудования. Используйте устройства управления с ручным управлением, например, для контроля функций оборудования, когда защитные ограждения открыты.
Устройства управления PITjog с ручным управлением
Устройства управления контролируют все возможные риски
Краткий обзор преимуществ устройств управления
- Возможность безопасной работы внутри опасной зоны оборудования
- Простой мониторинг технологического процесса с открытым защитным ограждением
- Эргономичный корпус для комфортной работы
Особенности устройств управления
- Пластиковый корпус с тремя кнопками
- Две кнопки для управления двумя руками и одна кнопка для функции сброса
- Тип защиты IP50
- Прочный синтетический корпус
- Простое управление с помощью кнопки
- Небольшой вес
- Спиральный кабель обеспечивает большой рабочий диапазон
- Безопасное хранение благодаря использованию держателя
Контроль опасных зон
Используйте устройства управления для индивидуальной защиты в потенциально опасных условиях. Это особенно актуально, когда защитные устройства должны быть частично или полностью отключены или когда оборудование находится в специальном рабочем режиме.
Сферы применения для устройств управления, как правило, включают в себя следующее:
- Наладка оборудования
- Техническое обслуживание
- Мониторинг технологического процесса
- Испытания
Добавьте последний штрих к вашему решению!
Придайте своему решению окончательный вид и обеспечьте безопасную работу в опасной зоне вашего оборудования! Это можно сделать с помощью устройств управления в сочетании с сертифицированными блоками анализа от компании Pilz:
- Реле контроля двуручного управления P2HZ
- Защитное реле PNOZ s6
- Защитное реле PNOZ e2.1p
- Модуль для двуручного управления модульной системы безопасности PNOZmulti
- Системы управления в системе автоматизации PSS 4000
Устройство управления PITjog готово к использованию в любой отрасли промышленности!
наша линейка продукции: Устройства управления PITjog с ручным управлением
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Европа
- Россия: +7 495 6654993
- Италия: +39 0362 1826711
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Дания: +45 74436332
- Великобритания: +44 1536 460866
- Турция: +90 216 577 55 52
- Испания: +34 938497433
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Нидерланды: +31 347 320477
- Германия: +49 711 3409 444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Таиланд: +66 210 54613