Кнопка аварийного останова PITestop

Безопасность в опасных ситуациях благодаря использованию аварийного останова

Безопасность в опасных ситуациях благодаря использованию аварийного останова

В соответствии с Директивой по машинному оборудованию, промышленное оборудование должно быть оснащено устройствами аварийного останова с целью предотвращения или снижения рисков в случае аварии. Используйте кнопки аварийного останова PITestop для выключения оборудования в опасных ситуациях Кнопки аварийного останова PITestop используются по всему миру и соответствуют всем международным нормам и правилам, например EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 и EN ISO 13850.

Различные варианты исполнения позволят Вам выбрать кнопку аварийного останова, соответствующую любой ситуации, которая может возникнуть при работе оборудования: Доступны любые исполнения: от кнопок с подсветкой до исполнений с ключом, защитной втулкой и степенью защиты IP 67. Доступны исполнения кнопок аварийного останова для установки в пульт или на поверхность.

Необходимые кабели, разъемы и адаптеры-переходники вы найдете на следующей странице в разделе Аксессуары для подключения

Безопасность в любой ситуации. Краткий обзор преимуществ

  • Соответствующая стандартам грибовидная кнопка для аварийного останова
  • Большое разнообразие вариантов исполнения кнопки аварийного останова обеспечивает высокий уровень безопасности в любой ситуации
  • С подсветкой, с ключом, для помещений с особыми гигиеническими требованиями (IP 69K)
  • Простота и удобство монтажа благодаря наличию исполнений для крепления на панели и поверхности
  • Благодаря символу E-STOP (аварийный останов) нет необходимости в дополнительной маркировке на рабочем языке
  • Встроенная функция контроля благодаря технологии быстрого соединения (технология Push-in)

Особенности кнопки аварийного останова

Особенности кнопки аварийного останова
  • Фиксация вправо/влево при повороте
  • Положение переключателя хорошо различимо благодаря цветному индикатору включения, который выполнен в форме кольца
  • Возможно нанесение логотипа Pilz и символа E-STOP (аварийный останов)


PITestop active

  • Включение подсветки при активации
  • Дополнительно предлагается накладной корпус с соединением М12

Кнопка аварийного останова PITestop как комплексное решение

Кнопки аварийного останова PITestop можно использовать со всеми защитными системами управления от компании Pilz. Последовательное подключение кнопок аварийного останова значительно сократит трудозатраты на электромонтаж! Последовательные цепи можно расширить до максимального размера и установить вплоть до 50 кнопок аварийного останова.

Кнопка аварийного останова PITestop как комплексное решение

Кнопка аварийного останова для использования в любой отрасли промышленности

наша линейка продукции: Кнопка аварийного останова PITestop

Комплекты кнопок аварийного останова PITestop

Готовые комплекты различных типов кнопок для панели и поверхностного монтажа помогут сделать ваш выбор проще.

PITestop/аварийный останов, контактная группы

Используйте отдельные контактные группы, чтобы модифицировать или доукомплектовать кнопку аварийного останова.

PITestop/кнопка аварийного останова

Имеется широкий ассортимент различных кнопок аварийного останова: например, кнопки с подсветкой, версии с ключом или защитной втулкой, с защитой IP67.

PITestop/аварийный останов

Здесь Вы найдете принадлежности для PITestop/аварийного останова.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Испания: +34 938497433
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Дания: +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Таиланд: +66 210 54613
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения