Revolution Pi

Pilz и Revolution Pi для будущего автоматизации

Pilz и Revolution Pi для будущего автоматизации

Revolution Pi от Kunbus дополняет наш ассортимент изделий в части промышленных сетей. В качестве платформы IIoT Revolution Pi передает данные с контроллеров системы автоматизации PSS 4000 и компактных контроллеров PNOZmulti на ваше облако! Таким образом данные доступны вам из любой точки мира! Вы также можете использовать и анализировать данные с различных систем оборудования для оптимизации процессов!

Revolution Pi базируется на Raspberry Pi, созданной на отдельной платформе. Печатная плата создана специально для Revolution Pi и имеет интерфейс и подключения, пригодные для промышленных применений. Поэтому она полностью готова к применению в промышленной автоматизации. Базовый модуль RevPi Core можно расширить с помощью соответствующих цифровых и аналоговых модулей ввода/вывода, а также модулей связи в зависимости от требований.

Как использовать Revolution Pi!

Revolution Pi легко интегрируется в архитектуру системы автоматизации PSS 4000, а также PNOZmulti и PNOZmulti 2 тем самым передавая данные с систем в облако. При этом передаются данные как с нового оборудования, так и со старого.

В зависимости от предъявляемых требований безопасности Revolution Pi можно подключить к существующей сети с помощью трехуровневого выключателя либо промышленной сети DMZ.

Как использовать Revolution Pi

Краткий обзор преимуществ

Краткий обзор всех преимуществ Revolution Pi
  • Оптимальное решение для различных сфер применения в промышленности
  • Данные можно собирать, оценивать и обрабатывать в непосредственной близости от оборудования
  • Защита от помех в соответствии с EN 61131-2 и бесперебойная работа при температурах от -40 до +55 градусов
  • Прочный корпус и разъем 24 В позволяют использовать решения в промышленных условиях
  • Возможность интеграции во все распространенные системные архитектуры благодаря многочисленным коммуникационным модулям

Технические характеристики

  • Операционная система: Адаптированная ОС Raspbian с патчем RT
  • Интерфейсы подключения: 2 порта USB 2.0, тип А (макс. нагрузка на каждый 500 мА), 1 порт micro USB, HDMI, Ethernet (RJ45) 10/100 Мбит/с
  • Процессор: BCM2837
  • Частота 1,2 ГГц
  • Количество ядер: 4
  • Оперативная память: 1 ГБ
  • флэш-накопитель eMMC: 4 ГБ
Технические характеристики Revolution Pi

Наш ассортимент изделий: Revolution Pi

Модули связи RevPi COM

С помощью модулей связи вы можете подключить Revolution Pi к различным промышленным сетям.

Модули ввода/вывода RevPi IO

Модули ввода/вывода позволяют расширить возможности базового модуля RevPi Core для использования аналоговых и цифровых входов и выходов.

Принадлежности

Здесь вы можете найти принадлежности для быстрого и простого монтажа, которые идеально подходят для Revolution Pi.

Модули связи RevPi Con

С помощью модулей связи CAN-BUS, M-BUS и M-BUS VHP модули Revolution Pi Connect и Connect+ можно подключать к различным промышленным сетям.
Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Турция: +90 216 5775552
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Великобритания: +44 1536 460866

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334