Сервоусилители PMC SI6 и PMC SC6 с функцией Safe Motion

Контроль движения (Safe Motion), максимальная производительность машин!

Графический логотип Safety in Motion (Безопасность в движении)

Благодаря интегрированной в привод функции Safe Motion наши сервоусилители PMC SC6 и SI6 достигают уровня безопасности до уровня производительности PL e со всеми распространенными системами обратной связи двигателя. Это означает, что у вас есть гибкое, масштабируемое решение по обеспечению безопасности, индивидуально объединяющее все функции безопасности, необходимые для вашего варианта применения. Простои оборудования сокращаются и, несмотря на различные требования безопасности компонентов машины, достигается максимальная производительность. Используя FSoE (FailSafe over EtherCAT), решение Safe Motion интегрируется в концепцию безопасности машины, например, с компактным контроллером безопасности PNOZmulti 2 в качестве центра управления.

Благодаря функции Safe Motion в приводе вы экономите время, сокращаете количество ошибок и повышаете безопасность в процессе настройки!

Точные, производительные и удобные

Многоосевая система с сервоусилителем PMC SI6

Многоосевая система с сервоусилителем PMC SI6

Выбирая компактный сервоусилитель PMC SI6, вы получаете масштабируемое многоосевое решение, которое особенно подходит для применения в больших установках и комплексах с числом осей от 4. Благодаря ширине всего 45 мм вы экономите пространство в шкафу управления. Сервоусилители выпускаются в виде одно- и двухосевых контроллеров и работают от источника питания PMC PS6, который предлагается в двух разных типоразмерах. Масштабируемость системы электропитания обеспечена благодаря возможности параллельного подключения нескольких источников питания. Асимметричная нагрузка номинального тока возможна при использовании двухосных модулей. Это позволяет сократить число разных типов комплектующих, а значит число номенклатурных позиций. Многоосевая система может быть масштабирована под любую задачу, и, следовательно, может быть объединена в мощную многоосевую систему с небольшой шириной.

Компактная система с сервоусилителем PMC SC6

Компактная система с сервоусилителем PMC SC6

Сервоусилители PMC SC6 представляют собой расширяемое автономное решение, которое идеально подходит для использования в компактных установках и машинах с двумя-четырьмя осями. Благодаря ширине всего 45 мм вы также получаете решение, экономящее место в вашем электрошкафу. Сервоусилители имеют встроенный источник питания и доступны в виде одно- и двухосных контроллеров , а также для асинхронных и синхронных серводвигателей. С опцией подключения промежуточного контура сервоусилители PMC SC6 используют энергию, вырабатываемую приводом, в качестве энергии двигателя для другого привода и поэтому являются особенно энергоэффективными.

Компактные, универсальные и комбинируемые контроллеры привода

С сервоусилителями PMC SC6 и PMC SI6 вы получаете настраиваемые комбинируемые приводные контроллеры в компактном исполнении. Для шести осей в шкафу управления вам потребуется общая ширина всего 180 мм

Быстрый ввод в эксплуатацию PMC SI6 и PMC SC6 обеспечивает наличие электронной заводской таблички двигателя, которая предоставляет все механические и электронные данные двигателя в цифровой форме – легко и с безопасными настройками параметров. 

Контроллеры приводов могут быть подключены через протоколы передачи данных на базе Ethernet EtherCAT и PROFINET.

Преимущества интегрированного в привод функционала безопасного движения

  • Высокий уровень эксплуатационной готовности благодаря более короткому времени отклика и предотвращению простоев 
  • Уровень эффективности защиты вплоть до PL  e с одним энкодером (стандартная система обратной связи) для функций Safe Motion в соответствии с EN 61800-5-2 
  • Гибкая конфигурация и быстрый ввод в эксплуатацию 
  • Меньше проводов благодаря соединению FSoE
Изображение продукта, сервоусилители PMC SC6 и PMC SI6

Возможности функционала Safe Motion

  • Открытое приводное решение, независимое от типа двигателя и системы обратной связи 
  • Функции безопасного останова отвечают требованиям стандарта EN ISO 61800-5-2: STO (безопасное отключение крутящего момента), SS1 (безопасная остановка 1), SS2 (безопасная остановка 2) 
  • Функции Safe Motion в соответствии с EN 61800-5-2 до уровня PL e: SOS, SLS, SDI, SLI, SSR с возможностью гибкой настройки реакции на ошибку 
  • Более высокая производительность благодаря функциям мониторинга безопасности: SOS-M, SLS-M, SDI-M, SLI-M, SSR-M с возможностью гибкой настройки реакции на ошибку 
  • Безопасное управление механическими тормозами, активируемыми током покоя 
  • Конфигурация функций безопасности в конфигурации контроллера привода  
  • Интерфейс EtherCAT FSoE для интеграции в концепцию безопасности машины и безопасной перекрестной связи между приводами  
Функциональные схемы SOS, SLS, SSR, SDI, расположенные в квадрате

Особенности сервоусилителей PMC SI6 и PMC SC6

Особенности сервоусилителей PMC SI6 и PMC SC6
  • Одноосный или двухосный контроллер с выходным номинальным током до 50 А (PMC SI6) или 19 А (PMC SC6) и перегрузочной способностью 250 % 
  • Компактные размеры от 45 x 343 x 265 (Ш х В х Д в мм) 
  • Однокабельное решение, которое позволяет экономить место и затраты 
  • Встроенная связь EtherCAT или PROFINET 
  • Встроенные в привод функции безопасности вплоть до уровня эффективности защиты PL e: STO, SS1 (терминалы, FSoE, PROFIsafe), Safe Motion (FSoE) 
  • Встроенная система управления тормозом 
  • Интерфейсы энкодера: EnDat 3, EnDat 2.2 (2.1 VDC), SSI, инкрементный TTL, инкрементный HTL, HTL для импульса/направления, круговой датчик положения

Сервоусилители для многоосевых систем

С сервоусилителями PMC SI6 и PMC SC6 вы получаете оптимальное решение для применения в многоосевых системах в составе установок и комплексов от компактных до крупных. Благодаря функции Safe Motion вы можете безопасно контролировать скорости в вашем приложении в зависимости от режима работы, особенно во время настройки, ручного вмешательства в процесс и в большом количестве других сценариев применения.  

В сочетании с нашимIndustrialPI в качестве контроллера автоматизации, серводвигателямиPMC EZ и настраиваемым, компактным контроллером безопасности PNOZmulti 2 вы получаете комплексное, экономичное и универсальное решение.

Сервоусилители для многоосевых систем

Дополните ваше решение

Наш ассортимент изделий: Сервоусилители PMC SI6 и PMC SC6

Компактная система с сервоусилителем PMC SC6

Автономное решение с возможностью расширения для компактных установок и комплексов с числом осей от 2 до 4.

Сервоусилитель PMC SI6 для многоосевых систем: точный, производительный и удобный

Масштабируемое многоосевое решение для использования в составе больших установок и комплексов с числом осей от 4.

Принадлежности для сервоусилителей PMC SI6 и PMC SC6

Совместимые принадлежности для сервоусилителей PMC SI6 и PMC SC6
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Россия: +7 495 6654993
  • Испания: +34 938497433
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Сингапур: +65 6829 2920
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения