Для системы ввода/вывода PSSuniversal 2 доступен широкий выбор модулей ввода/вывода для обработки сигналов безопасности и обычных сигналов. Вы можете настроить систему в соответствии с вашими требованиями, используя любые функции безопасности и стандартные функции. Благодаря PSSuniversal 2, систему можно легко адаптировать ретроспективно. Конфигурирование осуществляется в нашем программном средстве PASconfig.
PSSuniversal 2 — Модули ввода/вывода для вашей системы удаленного ввода/вывода
Свободное комбинирование для вашей области применения
Новинка: Расширенный спектр применения для децентрализованной системы ввода-вывода PSSuniversal 2!
Новые электронные модули с аналоговыми входами и выходами для сигналов напряжения и тока доступны для системы дистанционного ввода/вывода PSSuniversal 2! Дополнительный электронный модуль с шестью входами для сигналов напряжением 120 вольт переменного тока можно использовать в электросетях с другим напряжением, например, на американском рынке.
Все электронные модули подходят к головному модулю с PROFINET / PROFIsafe, а также EtherNet/IP / CIP Safety. В результате модули можно применять независимо от используемой сети управления и протокола. Обмен данными между головными и электронными модулями осуществляется через кросс-плату. Это означает, что электронные модули можно заменять или перенастраивать во время работы системы, не завершая работу всей установки. Благодаря этому сокращается время простоя машины. Идеальный вариант для автоматизации на вашем предприятии!
Модули ввода/вывода, гибкое решение — ваши преимущества
- Высокая степень модульности системы позволяет выполнять подстройку в точном соответствии с вашими требованиями
- Модули легко меняются при изменении системы в будущем
- Функциональная безопасность как основная функция
Обзор функций модуля ввода/вывода
- Точечная диагностика, неисправности быстро выявляются и устраняются
- Габариты сведены к минимуму благодаря максимальной плотности размещения, до 16 каналов на 12,5 мм
- Любая смешанная структура в составе функций обеспечения безопасности и стандартных функций
- Допускается установка до 64 модулей в любом порядке
- Кросс-платы в качестве несущих блоков для модулей обеспечивают простоту замены при внесении изменений в систему
С учетом индивидуальных особенностей вашей отрасли
Наш ассортимент изделий: Модули ввода/вывода для вашей удалённой системы ввода/вывода
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Италия: +39 0362 1826711
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Германия: +49 711 3409 444
- Россия: +7 495 6654993
- Турция: +90 216 577 55 52
- Дания: +45 74436332
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Великобритания: +44 1536 460866
- Испания: +34 938497433
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Ирландия: +353 21 4804983
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281
- Китай: +86 400-088-3566
- Таиланд: +66 210 54613
- Сингапур: +65 6829 2920