модули IP67

Для установки вне шкафа с IP67

модули IP67

С помощью модулей PDP67 компания Pilz предлагает решения для децентрализованных применений непосредственно на полевом уровне. Модули имеют тип защиты IP67, что означает, что они устойчивы к грязи и воде. Децентрализованные модули оптимизируют монтажные работы и работы по подключению. Они экономят время, деньги и место в электрошкафу.

Благодаря интеграции в грязе- и водоотталкивающие корпуса IP67 модули PDP67 надежно обеспечивают безопасность даже в сложных промышленных условиях.

Необходимые принадлежности, такие как кабель, разъем и адаптер можно найти в разделе «Аксессуары для подключения»

Подключайте датчики безопасности напрямую

Фото продукта новых модулей ввода и вывода PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Модули PDP67 используются непосредственно на полевом уровне и передают сигналы от датчиков, подключенных децентрализованно на полевом уровне, на компактный контроллер безопасности PNOZmulti 2.

Компания Pilz расширяет свой портфель продуктов для децентрализованных применений с помощью модулей ввода и вывода PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA). Модули PDP67 имеют десять безопасных цифровых входов и, в качестве новой особенности, четыре безопасных полупроводниковых выхода, которые позволяют, например, напрямую подключать модульную систему безопасности для защитных ограждений PSENmlock. Вы можете выполнять конфигурацию контура безопасности в программном инструменте PNOZmulti Configurator. К PNOZmulti 2 можно подключить до четырех модулей со степенью защиты IP67 через модуль связи PNOZ m EF PDP-Link. Таким образом, можно гибко контролировать в условиях производства до четырех датчиков безопасности на модуль PDP67 — всего до 64 датчиков. Доступна версия с резьбовыми соединениями из нержавеющей стали для использования в пищевой промышленности. Разъемы M12, два 5-контактных и два 8-контактных, позволяют быстро и легко подключать датчики и исполнительные механизмы к модулю PDP67.

  • Отказ от сложного подключения
  • Снижает затраты при расширении и вводе в эксплуатацию модульных производственных установок

Заказать в Интернет-магазине

Экономьте средства с помощью децентрализованной периферии!

Фото продукта на белом фоне

Новый децентрализованный модуль ввода и вывода PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION может быть параметризован из программного обеспечения версии 11.4.0 PNOZmulti Configurator и имеет восемь безопасных цифровых входов и четыре безопасных полупроводниковых выхода. Восемь выходов можно настроить как стандартные, для тестовых импульсов или 24 В. Возможные соединения: четыре 5-контактных штекерных разъема M12 для прямого подключения, например, кодированных датчиков безопасности ограждений PSENcode или световых завес безопасности PSENopt II. Версия PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION с винтовыми соединениями из нержавеющей стали доступна для использования в пищевой промышленности.

Заказать в Интернет-магазине

Децентрализованная безопасность для модульных установок

Гибкие и модульные решения по автоматизации требуют систем ввода-вывода, которые обеспечивают защиту персонала и процессов непосредственно в опасной точке. Новый PDP67 PN с интерфейсом Profinet/Profisafe обеспечивает именно это. Благодаря классу защиты IP67 и прочному цинковому корпусу он идеально подходит для размещения на машине, вне электрошкафа. Он обеспечивает надежную защиту даже при температурах от -30°C до 70°C!

Модуль ввода-вывода прост в настройке и может быть легко интегрирован в существующие сети Profinet/Profisafe. Отсутствие электрошкафов и использование простых разъемов М12 значительно сокращают объем электромонтажных работ. Это экономит время при вводе в эксплуатацию и позволяет легко расширять модульные производственные установки. Благодаря универсальным соединениям, которые можно настроить как входы, так и выходы, пользователям достаточно иметь на складе только один тип PDP67 PN. За счет этого экономится дополнительное место на складе!

Заказать в Интернет-магазине

PDP67 PN с интерфейсом Profinet/Profisafe

Простая установка модулей IP67 — Ваши преимущества

  • Меньше работ по планированию и проектированию благодаря простой установке
  • Электрошкаф не является необходимым
  • Позволяет реализовать концепцию модульной машины
  • Может использоваться до степени защиты IP67
  • Уменьшение количества проводов

Особенности модулей IP67

Особенности модулей IP67
  • Сокращение количества проводов благодаря технологии plug-and-play со стандартизированными штекерными соединениями M12
  • Установка практически в любом месте благодаря компактному и прочному корпусу
  • Децентрализованная установка связанных с безопасностью цифровых датчиков и актуаторов
  • Простая конфигурация благодаря проверенным инструментам PILZ
  • Интегрированный веб-сервер для быстрой диагностики неисправностей (PDP67 PN)
  • Универсально конфигурируемые, безопасные входы/выходы (PDP67 PN)
  • Применение на высоте до 5000 м

Особенности / продукты

Пассивный разветвитель PDP67 F 4 code

Модули цифрового ввода PDP67 F 8DI ION (VA)

Децентрализованные модули ввода PDP67 F 8DI ION PT

Децентрализованные модули ввода и вывода
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Децентрализованные модули ввода и вывода
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA)

Модули Profinet/Profisafe PDP67 PN

Номер для заказа

773603

773613 — с винтовым соединением из нержавеющей стали

773600

773614 — с винтовым соединением из нержавеющей стали

773616

 

772610

772611 — с винтовым соединением из нержавеющей стали

772600

772601 — с винтовым соединением из нержавеющей стали

4R000001

 

Протокол шины - IO net p IO net p IO net p IO-net p Profisafe / Profinet
Каскадируемый
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Разъем Plug-and-play M12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Диагностический светодиод
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Конфигурация - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Количество входов и выходов 4 Входа 8 безопасных входов / стандартных выходов, настраиваемых 8 безопасных входов / стандартных выходов, настраиваемых 10 безопасных входов / 4 безопасных полупроводниковых выхода; 8 выходов
, настраиваемых как стандартные, для тестовых импульсов или 24 В; соединения 2 x M12 5-контактные и 2 x M12 8-контактные
8 безопасных входов / 4 безопасных полупроводниковых выхода, 8 выходов, настраиваемых как стандартные, для тестовых импульсов или 24 В, 4 x 5-контактных гнездовых разъема M12.

До 12 безопасных цифровых входов (настраиваемых), до 6 безопасных цифровых выходов (настраиваемых), 2 безопасных цифровых выхода, 2-контактных

Корпус Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик Литой под давлением цинк
Подключение

PSENcode PSENslock

Конфигурируемые компактные контроллеры безопасности PNOZmulti

Конфигурируемые компактные контроллеры безопасности PNOZmulti

Конфигурируемые компактные контроллеры безопасности PNOZmulti 2 Конфигурируемые компактные контроллеры безопасности PNOZmulti 2 Любой контроллер Profinet/Profisafe
К Интернет-магазину Заказать сейчас Заказать сейчас Заказать сейчас Заказать сейчас Заказать сейчас Заказать сейчас

Децентрализованный и пассивный — децентрализованная безопасность

обеспечивают простую настройку и установку в сетях Profinet/Profisafe. Они расширяют наш ассортимент продукции PDP и могут быть интегрированы в сеть систем удаленного ввода-вывода PSSuniversal 2. Датчики и исполнительные механизмы можно подключать к устройству IP67 благодаря гибко настраиваемым портам ввода-вывода. Таким образом, устройство обладает высокой степенью универсальности и может использоваться в самых разных областях применения. Это также упрощает управление вашими складскими запасами! Благодаря прочному цинковому корпусу оно выдерживает температуры от -30° до 70°C.

позволяет подключать до четырех датчиков PSENslock или PSENini. Помимо возможности подключения к конфигурируемым системам управления PNOZmulti, PNOZmulti Mini и PNOZmulti 2, также доступны реле безопасности PNOZsigma.

Цифровые модули PDP67 с типом защиты IP67 передают сигналы от датчиков, подключенных децентрализованно на полевом уровне, на оценочное устройство на компактных контроллерах PNOZmulti 2. Можно подключить до 64 датчиков и исполнительных устройств. Отказ от сложного подключения. Таким образом, вы сокращаете затраты при вводе в эксплуатацию и расширении вашего оборудования и производственных установок.

Децентрализованный и пассивный — децентрализованная безопасность

Использование в отрасли — везде, где децентрализация играет важную роль

Наш ассортимент изделий: модули IP67

Модули I/O Net p

Децентрализованные модули ввода и вывода PDP67 с классом защиты IP67 контролируют функции безопасности непосредственно на полевом уровне. Они подключены к компактному контроллеру безопасности PNOZmulti 2, а их параметры задаются в программном инструменте PNOZmulti Configurator. Связь осуществляется через безопасный канал передачи данных.

Пассивное соединение

Пассивные соединения оптимизируют объем работ по монтажу и разводке соединений, устраняя необходимость в дополнительном дорогостоящем оборудовании. К любому оценочному устройству (PNOZ X, PNOZsigma) через пассивное соединение и разъемы М12 можно подключить до 4 устройств PSENcode.

Принадлежности для модулей IP67

Имеются различные принадлежности, такие как соединительные кабели и адаптеры.

PDP67 PN с интерфейсом Profinet/Profisafe

Универсальные модульные решения в сфере автоматизации требуют систем ввода-вывода, обеспечивающих защиту персонала и оборудования непосредственно в месте возникновения опасности. Новый PDP67 PN с интерфейсом Profinet/PROFIsafe предназначен именно для этого.
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: info@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Дания: +45 74436332
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Тайвань: +886 70 1015 0068