Решения по продуктам в сфере информационной кибербезопасности в промышленности

Доступ только для лиц, имеющих допуск!

Мужчина стоит перед защитными воротами, скрестив руки

Компания Pilz является экспертом в области безопасности на уровне машин, поэтому наша деятельность в области информационной кибербезопасности также в основном сосредоточена на машинах. Мы предлагаем нашим клиентам специализированные продуктовые решения для защиты от атак через IT-сети, а также от угроз, связанных с вредоносными или непреднамеренными изменениями в работе машины посредством физического доступа.

Лучшая система безопасности для защитного ограждения или контроль доступа бесполезны для компаний, если возможен несанкционированный доступ к вашему оборудованию через сеть. Требуется комплексная концепция безопасности, которая учитывает как безопасность машинного оборудования, так и информационную кибербезопасность. Возникновение бреши в системе информационной безопасности может потенциально привести к потере качества и внеплановым остановам машины. Поэтому тем более важно применять меры информационной безопасности для защиты установок и оборудования таким образом, чтобы доступ к ним имел только авторизованный персонал, а также предотвращалось манипулирование системами управления посредством внешних цифровых атак.

Мы предлагаем вам последовательную концепцию доступа к машинам, которая учитывает не только безопасность машинного оборудования в контексте безопасности, защищающей людей, но и информационную безопасность, чтобы защитить вашу машину от манипуляций или ненадлежащего использования. Благодаря такому комплексному подходу мы охватываем интерфейс между IT-безопасностью и ОТ-безопасностью на машине, тем самым достигая максимальной безопасности ваших систем. За основу взята международная серия стандартов IEC 62443 — стандарт кибербезопасности, который фокусируется на IT-безопасности «Промышленных систем автоматизации и управления» (IACS).

Наши решения кибербезопасности для контроля доступа и защиты данных

Физический контроль доступа

Мужчина в каске перед машиной

Идентификация и управление доступом – I.A.M.

Под названием «Идентификация и управление доступом» (сокращенно I.A.M.) мы предлагаем широкий спектр изделий и ПО, а также индивидуальные решения для ваших каждодневных задач по управлению доступом. От простой аутентификации до сложного управления доступом, от функционально безопасного выбора режима работы до электронной защиты при техобслуживании.

Безопасность и информационная кибербезопасность в одной системе
Групповое фото продукта

Модульная система безопасности для защитных ограждений

Путем защиты доступа к машинному оборудованию, вы можете защитить свой персонал от опасных движений машины. Именно здесь используется модульная система безопасности для защитных ограждений. Помимо обеспечения надежной защиты для ограждений, благодаря блочному принципу вы также можете создать индивидуальное безопасное решение для защитного ограждения в соответствии с вашими требованиями. Вам также предоставляется экономичное последовательное соединение, быстрая диагностика, дополнительные элементы управления и кнопки, а также устройство аварийной разблокировки изнутри в качестве опции.

Защитные ограждения
Изображение продукта PITmode fusion

Система управления доступом и выбора режимов работы PITmode Fusion

Решение PITmode fusion обеспечивает защиту вашего предприятия и машинного оборудования от несанкционированного доступа и повреждений при ненадлежащем использовании. Помимо контроля прав доступа с помощью PITreader, вы также можете использовать PITmode Fusion для функционально безопасного выбора режима работы. Объедините функции защиты данных и безопасности машин в одной системе.

Безопасный контроль доступа
Изображение продукта: компактный контроллер PNOZmulti 2, подключенный к ноутбуку

Конфигурируемые компактные контроллеры безопасности PNOZmulti 2

Положитесь на наш хит продаж, отвечающий всемирным стандартам безопасности для всех типов машин и обеспечивающий контроль аварийных остановов, защитных ограждений, световых завес, средств двуручного управления и т.п. При помощи графического конфигурационного инструмента вы можете использовать сертифицированные функциональные блоки для простого создания прав доступа с помощью PITreader и выбора безопасного режима работы с помощью PITmode fusion.

Безопасное управление

Ваш комплексный портфель решений для информационной безопасности от Pilz – надежное оборудование, шаг за шагом:

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения