Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"542085","name":"PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}

La imagen real puede variar
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
Número de producto: 542085
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs5.13 M12 EX, IP67,VPE = 1
ud., homologación ATEX.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse TÜV ECOLAB EAC |
Principio de sensor | Transpondedor |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Codificación transpondedores | encriptado |
tipo unidad | Actuador |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
Temp. ambiental máx. para Hmáx | +55 °C |
Temp. ambiental máx. a 2000 m | +55 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-30 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 4000 m |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Carcasa de clase de protección | IP67 |
Datos mecanicos
Material carcasa superior | PBT |
Dimensión de altura | 18 mm |
Dimensión Ancho | 37 mm |
Dimensión Profundidad | 19 mm |
Peso neto | 15 g |
Peso bruto | 20 g |
Transpondedor
Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548077568 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales

PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x20, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.

PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x26, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSENmag con spacer.

PSEN mag/cs bracket straight
532111
Auxiliar de montaje para PSENmag y PSENcode. Auxiliar de alineación. VP=2 ud.