Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"540020","name":"PSEN b2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN b2
Номер артикула: 540020
GTIN: 4046548051889
Механический болт для защитного датчика PSEN me1 или PSEN cs с
отключаемой блокировкой и разъединяющим устройством.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено | - |
технические данные
механические данные
| Доступные разъединяющие уст-ва | Да |
| Материал изделия |
Алюминий
Оцинкованная сталь Пластик |
| Вес нетто | 1337 |
| Вес брутто | 1464 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27273701 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548051889 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12,
4 направления срабатывания, поддержка SDD, IP67, расстояние срабатывания21
мм, Sao = 15 мм, Sar = 40 мм, PU = кодируемый датчик с
исполнительным механизмом в одном корпусе.
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
4 направления срабатывания, IP67, расстояние срабатывания 21
мм, Sao = 15 мм, Sar = 40 мм, PU = кодируемый датчик с исполнительныммеханизмом в одном корпусе.
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
Закодированный датчик безопасности PSENcode, с защитным выключателем и
круглым актуатором, сертификатом ATEX, 8-контактным штекером M12, споследовательным соединением,
крупный дизайн вкл. 1 пара КАБЕЛЬ/M12/ЗАЖИМ для надежной фиксации 1
штекерного разъема M12
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12,
4 направления срабатывания, поддержка SDD, IP67, расстояние срабатывания21
мм, Sao = 15 мм, Sar = 40 мм, PU = кодируемый датчик с
исполнительным механизмом в одном корпусе. Всего возможно обучение 8процессов.
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
4 направления срабатывания, IP67, расстояние срабатывания 21
мм, Sao = 15 мм, Sar = 40 мм, PU = кодируемый датчик с исполнительныммеханизмом в одном корпусе. Всего
возможно обучение 8 процессов.
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Закодированный датчик безопасности PSENcode, полностью закодированный, с
защитным выключателем и круглым актуатором, сертификатом ATEX,8-контактным штекером M12,
с последовательным соединением, крупный дизайн вкл. 1 пара
КАБЕЛЬ/M12/ЗАЖИМ для надежной фиксации 1 штекерного разъема M12
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12,
4 направления срабатывания, поддержка SDD, IP67, расстояние срабатывания21
мм, Sao = 15 мм, Sar = 40 мм, PU = датчик с уникальным полнымкодированием и
исполнительным механизмом в одном корпусе.
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
4 направления срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания 21
мм, Sao = 15 мм, Sar = 40 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымуникальным кодированием и исполнительным механизмом.
PSEN me1S / 1AS
570000
Система защитного ограждения с блокировкой, со стандартным приводом,
принцип блокировки с использованием пружины, контакты 2 н/р, 2 н/з,
напряжение питания 24 В перем./пост. тока.
PSEN me1S / 1AR
570001
Система защитного ограждения с блокировкой, с радиусным приводом,
принцип блокировки с использованием пружины, контакты 2 н/р, 2 н/з,напряжение питания 24 В перем./пост. тока.
PSEN me1M / 1AS
570004
Система защитного ограждения с блокировкой, со стандартным приводом,
принцип блокировки с использованием магнита, контакты 2 н/р, 2 н/з,
напряжение питания 24 В перем./пост. тока.
PSEN me1M / 1AR
570005
Система защитного ограждения с блокировкой, с радиусным приводом,
принцип блокировки с использованием магнита, контакты 2 н/р, 2 н/з,напряжение питания 24 В перем./пост. тока.
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Механическое устройство блокировки защитного ограждения со стандартнымисполнительным механизмом,
механизм блокировки: пружинный: 1500 Н, контакты: 2 Н/Р, 2 Н/З,
напряжение питания: 110-230 В перем. тока.
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Механическое устройство блокировки защитного ограждения с радиальнымисполнительным механизмом,
механизм блокировки: пружинный: 1500 Н, контакты: 2 Н/Р, 2 Н/З,
напряжение питания: 110-230 В перем. тока.
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Механическое устройство блокировки защитного ограждения с радиальнымисполнительным механизмом,
механизм блокировки: пружинный: 1500 Н, контакты: 1 Н/Р, 3 Н/З,
напряжение питания: 110-230 В перем. тока.