Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"540020","name":"PSEN b2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}

Abbildung ähnlich
PSEN b2
Artikelnummer: 540020
Mechanischer Riegel, für Sicherheitsschalter PSEN me1 oder PSEN cs mit
Arretierung (deaktivierbar) und Fluchtentriegelung.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Mechanische Daten
Fluchtentriegelung vorhanden | ja |
Produktmaterial |
Aluminium
Stahl verzinkt Kunststoff |
Nettogewicht | 1337 g |
Bruttogewicht | 1464 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273701 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548051889 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 76169990 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
Codierter Sicherheitsschalter PSENcode, mit Sicherheitsschalter und
Betätiger, ATEX-Zertifikat, 8-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung,
große Bauform, inkl. 1 Paar CABLE/M12/CLIP für Sicherung von 1 M12-
Steckverbinder

PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4
Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, VPE = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit Betätiger.

PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Codierter Sicherheitsschalter PSENcode, vollcodiert, mit
Sicherheitsschalter und Betätiger, ATEX-Zertifikat, 8-pol. M12-
Stiftstecker, Reihenschaltung, große Bauform, inkl. 1 Paar
CABLE/M12/CLIP für Sicherung von 1 M12-Steckverbinder

PSEN me1.21S / 1AR
570008
Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Radiusbetätiger,
Verriegelungsprinzip: Federkraft 1500 N, Kontakte: 1 S, 3 Ö,
Versorgungsspannung 110 - 230 V AC.

PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit
Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter
mit Betätiger.

PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Standardbetätiger,
Verriegelungsprinzip: Federkraft 1500 N, Kontakte: 2 S, 2 Ö,
Versorgungsspannung 110 - 230 V AC.

PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker,
4 Betätigungsrichtungen, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.

PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker,
4 Betätigungsrichtungen, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger. Es sind
insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

PSEN me1.2S / 1AR
570007
Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Radiusbetätiger,
Verriegelungsprinzip: Federkraft 1500 N, Kontakte: 2 S, 2 Ö,
Versorgungsspannung 110 - 230 V AC.

PSEN me1M / 1AS
570004
Schutztürsystem mit Zuhaltung, mit Standardbetätiger,
Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte 2 n/o, 2 n/c,
Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

PSEN me1M / 1AR
570005
Schutztürsystem mit Zuhaltung, mit Radiusbetätiger, Verriegelungsprinzip
Magnetkraft, Kontakte 2 n/o, 2 n/c, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

PSEN me1S / 1AS
570000
Schutztürsystem mit Zuhaltung, mit Standardbetätiger,
Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte 2 n/o, 2 n/c,
Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

PSEN me1S / 1AR
570001
Schutztürsystem mit Zuhaltung, mit Radiusbetätiger, Verriegelungsprinzip
Federkraft, Kontakte 2 n/o, 2 n/c, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit
Betätiger.