Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"540020","name":"PSEN b2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}

La imagen real puede variar
PSEN b2
Número de producto: 540020
Cerrojo mecánico, para interruptor de seguridad PSEN me1 o PSEN cs con
enclavamiento (desactivable) y desbloqueo de alineación.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | - |
Datos técnicos
Datos mecanicos
Existe desbloq. de alineación | sí |
Material del producto |
Aluminio
Acero galvanizado Plástico |
Peso neto | 1337 g |
Peso bruto | 1464 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273701 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548051889 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 76169990 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
Interruptor de seguridad codificado PSENcode, con interruptor deseguridad y
actuador, certificado ATEX, conector macho M12 de 8 polos, conexiónserie,
tamaño grande, incl. 1 par CABLE/M12/CLIP para fijación de 1
conector enchufable M12

PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 5 polos, 4
direcciones de accionamiento, IP67, distancia de conmutación típ. 21 mm,Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo único con accionador.

PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Interruptor de seguridad codificado PSENcode, codificación completa, con
interruptor de seguridad y actuador, certificado ATEX, conector macho
M12 de 8 polos, conexión serie, tamaño grande, incl. 1 par
CABLE/M12/CLIP para fijación de 1 conector enchufable M12

PSEN me1.21S / 1AR
570008
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador radial,
principio de enclavamiento: por resorte 1500 N, contactos: 1 NA, 3 NC,
tensión de alimentación 110 - 230 V AC.

PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos,
4 direcciones de accionamiento, preparado para SDD, IP67, distancia deconmutación 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completocon
accionador. Admite hasta 8 procesos de programación.

PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos,
4 direcciones de accionamiento, preparado para SDD, IP67, distancia deconmutación 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completoúnico
con accionador.

PSEN me1.2S / 1AS
570006
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador estándar,
principio de enclavamiento: por resorte 1500 N, contactos: 2 NA, 2 NC,
tensión de alimentación 110 - 230 V AC.

PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos,
4 direcciones de accionamiento, IP67, distancia de conmutación 21 mm,Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado con accionador.

PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos,
4 direcciones de accionamiento, IP67, distancia de conmutación 21 mm,Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador. Admitehasta
8 procesos de programación.

PSEN me1.2S / 1AR
570007
Bloqueo de seguridad mecánico, con accionador radial,
principio de enclavamiento: por resorte 1500 N, contactos: 2 NA, 2 NC,
tensión de alimentación 110 - 230 V AC.

PSEN me1M / 1AS
570004
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador estándar,
principio de enclavamiento magnético, contactos: 2 n/a, 2 n/c,
tensión de alimentación 24 V AC/DC.

PSEN me1M / 1AR
570005
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador radial,principio de enclavamiento
magnético, contactos: 2 n/a, 2 n/c, tensión de alimentación 24 V AC/DC.

PSEN me1S / 1AS
570000
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador estándar,
principio de enclavamiento por resorte, contactos: 2 n/a, 2 n/c,
tensión de alimentación 24 V AC/DC.

PSEN me1S / 1AR
570001
Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador radial,principio de enclavamiento
por resorte, contactos: 2 n/a, 2 n/c, tensión de alimentación 24 VAC/DC.

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos,
4 direcciones de accionamiento, preparado para SDD, IP67, distancia deconmutación 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado con
accionador.