text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
21 produkter hittades
PNOZ yh1 2DI 24VDC
2A000002
GTIN: 4046548087819
Головной модуль для модульного реле безопасности myPNOZ, связь с модулями расширения, питающее напряжение для myPNOZ, 1 входная функция, 2 выхода тестовых импульсов для обнаружения замыканиймежду контактами и коротких замыканий, 1 сигнальный выход, 1 поворотный переключательдля выбора функций, 1 поворотный переключатель для настройки типа запуска и оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

På begäran
PNOZ yi1 4DI
2A000004
GTIN: 4046548087833
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 2 входные функции, AND-связанные входные функции, 2 сигнальных выхода, 2 поворотных переключателя для настройки типазапуска и оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

På begäran
PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
GTIN: 4046548090949
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 2 входные функции, OR-связанные входные функции, 2 сигнальных выхода, 2 поворотных переключателя для настройки типа пускаи оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

På begäran
PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
GTIN: 4046548087840
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 1 функция, 1 входная функция для подключения к двуручной кнопке (Тип III A), AND-связанные входные функции, 1 сигнальный выход, 1 поворотный переключатель для настройки типазапуска и оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

På begäran
PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
GTIN: 4046548087857
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 1 входная функция, 1 входная функция для подключения к двуручной кнопке (Тип III С), AND-связанные входные функции, 1 сигнальный выход, 1 поворотный переключатель для настройки типазапуска и оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

På begäran
PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
GTIN: 4046548090963
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, подключение напряжения питания к полупроводниковым выходам, 1 входная функция, 2 выходные функции, каждая с 1 безопасным полупроводниковым выходом мгновенного действия и 1 входом для контураобратной связи, 2 сигнальных выхода, 1 поворотный переключатель для настройки типазапуска и оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

På begäran
PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
GTIN: 4046548090987
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 1 входная функция, 1 выходная функция с 3 безопасными релейнымивыходами, принудительное управление, мгновенное срабатывание и 1 вход для контураобратной связи, 2 сигнальных выхода, 1 поворотный переключатель для настройки типазапуска и оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

På begäran
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
GTIN: 4046548087871
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, подключение напряжения питания к полупроводниковым выходам, 1 входная функция, 1 выходная функция с 1 безопасным полупроводниковым мгновенным выходом и 1 вход для контура обратной связи, 1 выходнаяфункция с 1 безопасным полупроводниковым выходом с задержкой и 1 входомдля контура обратной связи, 2 сигнальных выхода, 1 поворотный переключатель для настройки типазапуска и оценки тествого импульса, 1 поворотный переключатель для установки временизадержки, 1 поворотный переключатель для настройки коэффициента задержки и длявыбора задержки включения и выключения, светодиодный дисплей

På begäran
PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
GTIN: 4046548087895
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 1 входная функция, 1 выходная функция с 3 безопасными релейнымивыходами, с принудительным управлением, с задержкой и 1 входом для контураобратной связи, 2 сигнальных выхода, 1 поворотный переключатель для установки типазапуска и оценки тестового импульса, 1 поворотный переключатель для установкивремени задержки, 1 поворотный переключатель для настройки коэффициента задержки и длявыбора задержки включения или выключения, светодиодный дисплей

På begäran
PNOZ yo1 2SO
2A000012
GTIN: 4046548090956
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, подключение напряжения питания к полупроводниковым выходам, 2 выходные функции, каждая с 1 безопасным полупроводниковым выходоммгновенного действия и 1 входом для контура обратной связи, 1 сигнальный выход, светодиодныйдисплей

På begäran
PNOZ yo2 3NO
2A000014
GTIN: 4046548090970
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 1 выходная функция с 3 безопасными релейными выходами, с принудительнымуправлением, мгновенного действия и 1 входом для контура обратной связи, 1 сигнальнымвыходом, светодиодным дисплеем

På begäran
PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
GTIN: 4046548087864
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, подключение напряжения питания к полупроводниковым выходам, 1 выходная функция с 1 безопасным полупроводниковым мгновенным выходом и1  вход для контура обратной связи, 1 выходная функция с 1 безопасным полупроводниковым выходом с задержкой и 1 входом для контура обратнойсвязи, 1 сигнальный выход, 1 поворотный переключатель для установки временизадержки, 1 поворотный переключатель для настройки коэффициента задержки и длявыбора задержки включения и выключения, светодиодный дисплей

På begäran
PNOZ yo4 3NO t
2A000009
GTIN: 4046548087888
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 1 выходная функция с 3 безопасными релейными выходами, с принудительнымуправлением, с задержкой и 1 входом для контура обратной связи, 1 сигнальный выход, 1 поворотный переключатель для настройки времени задержки , 1 поворотныйпереключатель для настройки коэффициента задержки и выбора задержки выключения или включения, светодиодный дисплей

På begäran
Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.)
2A000200
GTIN: 4046548103434
Adhesive seal for myPNOZ as protection against manipulation of the rotary switch settings

På begäran
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
GTIN: 4046548103441
Разъем для подключения модулей myPNOZ, PU=10 шт.

På begäran
PNOZ yi6 4DI bypass
2A000017
GTIN: 4046548102406
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 2 входные функции, AND-связанные входные функции, результаты входных функций OR-связанные с левосторонними входнымифункциями, 2 сигнальных выхода, 2 поворотных переключателя для настройки типа пуска иоценки тестового импульса, светодиодный дисплей

På begäran
PNOZ yi5 8DI variable
2A000016
GTIN: 4046548098860
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, переменное число входных функций с 3 или 4 входными функциями, AND-связанные входные функции или OR-связанные входные функции или функции ввода 2 из 3 связаны, 4 сигнальных выхода, 1 поворотный переключатель для настройки функции, 1 поворотныйпереключатель для настройки типа запуска и определения тестовогоимпульса, светодиодный дисплей

På begäran
PNOZ yi7 lock
2A000018
GTIN: 4046548106190
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, подключение для подачи напряжения питания к полупроводниковым выходам, 1 функция управления защитной блокировкой для подключения одногоустройства защитной блокировки, одно безопасное защищенное от рисков устройство контроля (например,монитор состояния покоя) и 2 кнопки для управления устройством защитной блокировки, 1 поворотныйпереключатель для типа пуска и оценки тестового импульса, 1 поворотный переключатель длявыходной функции и оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

På begäran
PNOZ yo5 2NO 2NO t
2A000019
GTIN: 4046548106206
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 1 выходная функция с 2 безопасными релейными выходами, с принудительнымуправлением, с задержкой и 1 входом для контуров обратной связи м 2 безопасными релейными выходами, с принудительным управлением, мгновенного действия и1 вход для контуров обратной связи, 1 сигнальный выход, 1 поворотный переключательдля установки времени задержки, 1 поворотный переключатель для настройки коэффициента задержки и для выбора задержки включения или выключения, светодиодный дисплей

På begäran
PNOZ yi8 4DI NO/NC
2A000020
GTIN: 4046548109986
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, переменное число входных функций с 2 или 4 входными функциями, AND-связанные входные функции или OR-связанные входные функции для антивалентных контактов илиодноканальной функции безопасности, 2 сигнальных выхода, 1 поворотный переключательдля настройки функции, 2 поворотных переключателя для настройки типа запуска иопределения тестового импульса, светодиодный дисплей

På begäran
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning