text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 5
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

PMIvisu, диагностический рабочий терминал, 7", разрешение 800 x 480 пикселей, емкостный сенсорный экран, TFT, ОЗУ 4 ГБ, SSD 32 ГБ, 2 порта RJ45 на 1ГБит/с, 1 основной порт USB 3.0, 2 основных порта USB 2.0, 1 порт HDMI, 1 портVGA, часы реального времени с подпиткой от конденсатора, 12 ... 30 В пост.тока, 23 Вт, ОС Windows 10 IOT, установленная система PASvisu Runtime с лицензией,предустановленное ПО: PMI Assistant v8, сервер и клиент PASvisu, PVIS OPC Server UA, прошивка PSS 4000 (сервер OPC UA). Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

по запросу
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

PMIvisu, диагностический рабочий терминал, 12,1", разрешение 1280 x 800 пикселей, емкостный сенсорный экран, TFT, ОЗУ 4 ГБ, SSD 32 ГБ, 2 порта RJ45 на 1 ГБит/с, 1 основной порт USB 3.0, 2 основных порта USB 2.0, 1 порт HDMI,1 порт VGA, часы реального времени с подпиткой от конденсатора, 12 ... 30 В пост.тока, 29,2 Вт, ОС Windows 10 IOT, установленная система PASvisu Runtime с лицензией,предустановленное ПО: PMI Assistant v8, сервер и клиент PASvisu, PVIS OPC Server UA, прошивка PSS 4000 (сервер OPC UA). Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

по запросу
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

PMIvisu, диагностический рабочий терминал, 15,6", разрешение 1920 x 1080 пикселей, емкостный сенсорный экран, TFT, ОЗУ 4 ГБ, SSD 32 ГБ, 2 порта RJ45 на 1 ГБит/с, 1 основной порт USB 3.0, 2 основных порта USB 2.0, 1 порт HDMI,1 порт VGA, часы реального времени с подпиткой от конденсатора, 12 ... 30 В пост.тока, 38,5 Вт, ОС Windows 10 IOT, установленная система PASvisu Runtime с лицензией,предустановленное ПО: PMI Assistant v8, сервер и клиент PASvisu, PVIS OPC Server UA, прошивка PSS 4000 (сервер OPC UA). Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

по запросу
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMI v704e

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

PMIvisu, диагностический рабочий терминал, 4,3", разрешение 480 x 272 пикселей, емкостный сенсорный экран, TFT, ОЗУ 512 МБ, флэш-память 2 ГБ, 1 портRJ45 на 100 МБит/с, 1 основной порт USB 2.0, часы реального времени с подпиткой отконденсатора, 24 В пост. тока, 4 Вт, экономичная версия, ОС Linux, установленная система PASvisu Runtime слицензией, предустановленное ПО: ПО визуализации Pilz. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

по запросу
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMI v707e

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

PMIvisu, диагностический рабочий терминал, 7", разрешение 800 x 600 пикселей, емкостный сенсорный экран, TFT, ОЗУ 512 МБ, флэш-память 2 ГБ, 1 портRJ45 на 100 МБит/с, 1 основной порт USB 2.0, часы реального времени с подпиткой отконденсатора, 24 В пост. тока, 6 Вт, экономичная версия, ОС Linux, установленная cистема PASvisu Runtime слицензией, предустановленное ПО: ПО визуализации Pilz. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование