Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PIT m3.3p
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Электронный переключатель выбора режима работы PITmode для установкипульта управления и безопасной установки 3 режимов работы с помощью функции бесконтактногоключевого и ключевого выбора. 4 режима работы (OM1 и OM2) и особый режим OM5. Отображение данных авторизации с помощью светодиодов, интерфейсидентификации ключа для передачи идентификационного номера ключа с транспондером. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus FCC IC TÜV |
| Принцип датчика | Приемопередатчик |
| Кодирование приемопередатчика | 0x1111 (PILZ) |
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
| Вход с гальванич. развязкой | Нет |
| Число входов | 3 |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
| Гальв. разв. П/П выходов | Нет |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Окружающая температура |
-20
60 |
| Тип защиты клемм | |
| Категория перенапряжения | II |
| Тип защиты, крепление | |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-1 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 95% 40 °C |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60664-1 |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Климат. совмест. с | DIN IEC 60068-2-3 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Сервисная кнопка времени «OM1» | 5 c... 10 c |
| Кнопки уст.времени«OM1... OM4» | 50 мс ... 5 c |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS |
| Нижняя часть материала корпуса | ST + 10 мкм Zn |
| Сечение провод., гибк. AWG | 28–16 AWG |
| Размер по высоте | 55 |
| Соединительная клемма |
Винтовая клемма, съемная
Пружинная клемма, съемная |
| Монтажное положение | любое |
| Макс. длина кабеля | 1000 |
| Вес нетто | 140 |
| Размер по глубине | 43 |
| Вес брутто | 260 |
| Размер по ширине | 98 |
| Рабочая частота | 125 кГц |
| Ист. пит. приемопередатчика | Пассивный (без аккумулятора) |
| Доступен вход в SCIP | да |
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371243 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC001029 |
| Объем | 0 dm3 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548069129 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accesorios para la puesta en marcha
Accesorios Obligatorios