Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"402240","name":"PIT m3.3p","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT m3.3p
Ürün numarası: 402240
Kontrol istasyonunu kurmak ve temassız anahtar ve anahtar seçimi ile
3 çalışma modunun emniyetli kurulumu için PITmode
elektronik seçici siviçi. 4 çalışma modu, OM1 ila OM2 ve özel
OM5 modu. LED'ler ü... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Kontrol istasyonunu kurmak ve temassız anahtar ve anahtar seçimi ile 3 çalışma modunun emniyetli kurulumu için PITmode elektronik seçici siviçi. 4 çalışma modu, OM1 ila OM2 ve özel OM5 modu. LED'ler üzerinden kimlik doğrulama ekranı, transponder anahtarı Key ID numarasını aktarmak için Key ID arayüzü.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Sensor principle | Transponder |
Aktarıcı kodlaması | 0x1111 (PILZ) |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Girişler
Giriş sayısı | 3 |
0'daki girişte sinyal seviyesi | -3 - +5 VDC |
Girişte DC voltajı | 24 V DC |
Galvan. yalıtım girişi | Hayır |
Yarı iletken çıktılar
S/C çıkışlarının galv. yal. | Hayır |
S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | DIN IEC 60068-2-3 |
Olarak çevre ısısı | -20 - 60 °C |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %95 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60664-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Terminal protection type |
Zamanlar
Süre butonları OM1 .. OM4 | 50 ms ... 5 s |
Süre butonu OM1 servis | 5 s ... 10 s |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Maksimum kablo uzunluğu | 1000 |
Alt kısım gövde malzemesi | ST + 10µ Zn |
Ön plaka gövde malzemesi | ABS |
Bağlantı terminali |
Vida terminali, takılabilir
Yay yüklü term takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 28 - 16 AWG |
Yükseklik boyutu | 55 mm |
Genislik boyutu | 98 mm |
Derinlik boyutu | 43 mm |
Net agirlik | 140 g |
Brüt ağırlık | 260 g |
Transponder
Transponder enerji beslemesi | Pasif (aküsüz) |
Çalışma frekansı | 125 kHz |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP girişi mevcut | evet |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371243 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC001029 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
GTIN | 4046548069129 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları

PIT m3.2p screw terminal set
402305
PITm3.2p elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode konektörseti.
Yay kuvveti ile çalışan sürümde 1 x 5 pimli ve 1 x 13 pimli dişikonektör
şeridi bulunur. Kablo çıkışı düz.

PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
PITm3.2p elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode konektörseti.
Yay kuvveti ile çalışan sürümde 1 x 5 pimli ve 1 x 13 pimli dişikonektör
şeridi bulunur. Kablo çıkışı 90° açılı.

PIT m3.2p terminal set spring load
402302
PITm3.2p elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode konektörseti.
Yay kuvveti ile çalışan sürümde 1 x 5 pimli ve 1 x 12 pimli dişikonektör
şeridi bulunur. Kablo çıkışı düz.
Devreye alım aksesuarları

PIT m3 key2 mode 3
402283
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
OM1/2/3 izni.

PIT m3 key2hq mode 4
402294
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
metal çerçeveli, krom kaplı, OM1/2/3/4 izni.

PIT m3 key2 mode 2
402282
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
OM1/2 izni.

PIT m3 key2hq mode 3
402293
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
metal çerçeveli, krom kaplı, OM1/2/3 izni.

PIT m3 key2 mode 1
402281
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
OM1 izni.

PIT m3 key2hq mode 2
402292
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
metal çerçeveli, krom kaplı, OM1/2 izni.

PIT m3 key2hq mode 1
402291
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
metal çerçeveli, krom kaplı, OM1 izni.

PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.

PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.

PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.

PIT m3 key2 mode service
402285
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
OM1/2/3/4 servis çalışması izni.

PIT m3 key2 mode 4
402284
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
OM1/2/3/4 izni.

PIT m3 key2hq mode service
402295
PIT m3.xp elektronik çalışma modu seçici siviçi
için PITmode transponder anahtarı, malzeme: Plastik aktüatör,
metal çerçeveli, krom kaplı, OM1/2/3/4 servis çalışması izni.

PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.