text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT m3.3p

Número de producto: 402240
Selector electrónico PITmode para montaje en panel de operador y selección segura de 3 modos de funcionamiento mediante una llave sincontacto y selección por teclas. 4 modos de funcionamiento BA1 y BA...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Selector electrónico PITmode para montaje en panel de operador y selección segura de 3 modos de funcionamiento mediante una llave sincontacto y selección por teclas. 4 modos de funcionamiento BA1 y BA2 y un modoespecial BA5. Indicación de autorización mediante LED, interface de ID de llavepara transmisión del número identificador de la llave transpondedor.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Principio de sensor Transpondedor  
Codificación transpondedores 0x1111 (PILZ)  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Número de entradas 3  
Nivel de señal en entrada en 0 -3 - +5 V DC  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Separ. galvánica entrada no  
Separ. galv.sal. por semicond. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Condic. climáticas según ... DIN IEC 60068-2-3  
Temperatura ambiente -20 - 60  °C
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 95 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60664-1  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Durac. pulsador BA1 .. BA4 50 ms ... 5 s  
Durac. pulsador BA1 servicio 5 s ... 10 s  
Posición de montaje cualquiera  
Longitud de línea máxima 1000  
Material carcasa parte inf. ST + 10µ Zn  
Material carcasa placa frontal ABS  
Borne de conexión Borne de tornillo enchufable  
Borne de muelle enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 28 - 16 AWG  
Dimensión de altura 55  mm
Dimensión Ancho 98  mm
Dimensión Profundidad 43  mm
Peso neto 140  g
Peso bruto 260  g
Alimentación del TAG pasivo (sin batería)  
Frecuencia de servicio 125 kHz  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371243  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548069129  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios para la puesta en marcha

PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
PITmode llave transpondedor para selector electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico, autorización para BA1/2/3.
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
PITmode llave transpondedor para selector electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico con marco de metal, cromado, autorización para BA1/2/3/4.
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
PITmode llave transpondedor para selector electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico, autorización para BA1/2.
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
PITmode llave transpondedor para selector electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico con marco de metal, cromado, autorización para BA1/2/3.
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
PITmode llave transpondedor para selector electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico, autorización para BA1.
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
PITmode llave transpondedor para selector electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico con marco de metal, cromado, autorización para BA1/2.
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
PITmode llave transpondedor para selector electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico con marco de metal, cromado, autorización para BA1.
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
PITmode llave transpondedor para selector electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico, autorización para BA1/2/3/4/modo de servicio.
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
PITmode llave transpondedor para selector electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico, autorización para BA1/2/3/4.
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
PITmode llave transpondedor para selector electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico con marco de metal, cromado, autorización para BA1/2/3/4/modo de servicio.
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.

Accesorios Obligatorios

PIT m3.2p screw terminal set
PIT m3.2p screw terminal set 402305
PITmode juego de conectores para selector electrónico de modos defuncionamiento PIT m3.2p. Compuesto por 1 regleta de conectores hembra de 5 polos y 1 regleta deconectores hembra de 13 polos en versión con tornillo. Salida de cable recta.
PIT m3.2p screw terminal set angled
PIT m3.2p screw terminal set angled 402303
PITmode juego de conectores para selector electrónico de modos defuncionamiento PIT m3.2p. Compuesto por 1 regleta de conectores hembra de 5 polos y 1 regleta deconectores hembra de 13 polos en versión con tornillo. Salida de cable acodada 90°.
PIT m3.2p terminal set spring load
PIT m3.2p terminal set spring load 402302
PITmode juego de conectores para selector electrónico de modos defuncionamiento PIT m3.2p. Compuesto por 1 regleta de conectores hembra de 5 polos y 1 regleta deconectores hembra de 12 polos en versión con resorte. Salida de cable recta.