Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402292","name":"PIT m3 key2hq mode 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT m3 key2hq mode 2
Номер артикула: 402292
Ключ с транспондером PITmode для электронного
переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с
металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режимам O... Больше
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
Ключ с транспондером PITmode для электронного переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режимам OM1/2.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA TÜV |
Принцип датчика | Transponder |
Кодирование приемопередатчика | 0x1111 (PILZ) |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура |
-20
60 |
механические данные
Размер по высоте | 5 |
Размер по ширине | 29.8 |
Размер по глубине | 57.3 |
Вес нетто | 20 |
Вес брутто | 24 |
ответчик
Ист. пит. приемопередатчика | passiv (batterielos) |
Рабочая частота | 125 kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-код | 4046548084511 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379213 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002024 |
Объем | 0 |