Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"328200","name":"PSS u2 EF 2AI I","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSS u2 EF 2AI I
Номер артикула: 328200
GTIN: 4046548072136
PSS u2, электронный модуль, отказоустойчивый, 2 аналоговых входа
дляизмерения тока,
0 .. 25,6 мА, двухполюсный, разрешение 15 бит, настраивается отдельно
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Области применения | Fail-safe |
технические данные
Аналоговые входы
| Число аналоговых входов | 2 |
| Тип аналоговых входов | Strom |
| Тип вход. аналог. сигнала 1 | Differenzeingang |
| Диапазон вх. аналог. сигнала1 | 0 - 25,6 mA |
| Тип входного фильтра |
RC-Filter
1. Ordnung |
| Ан.вх. сиг. тока R+порог. напр | 156 Ohm + ca. 1,6V Schwellensp |
| Разрешение аналоговых входов | 15 |
| Монотонность без кодов ошибок | да |
| Метод преоб. ан. вх. сигнал | sukzessive Approximation |
| Развязка потенц. Аналог. вход | ja |
Выходы напряжения
| Функция выхода U2 | Sensorversorgung |
| Напряж. пост. тока на выходе 2 | 24 V DC |
| Защита выхода U2 от КЗ | ja |
| Выход U2 развязки потенциалов | ja |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -25 |
| Темп. окружающей среды по UL | -25 - 60 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Конденсация допустима? | unzulässig |
| Постоянная рабочая высота ASL | 5000 m |
| ЭМС по стандарту... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 m/s² |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | 100 m/s² |
| Эл. зазор и расст. утечки до 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Категория перенапряжения 2 | III |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм | IP20 |
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между | Anal. Eing. und Module Supply |
| Тип развязки потенциалов 1 | Funktionsisolierung |
| Развязка потенциалов 2 между | Anal. Eing. und Periph. Supply |
| Тип развязки потенциалов 2 | Funktionsisolierung |
| Развязка потенциалов 3 между | Analoger Eingang und P0 |
| Тип развязки потенциалов 3 | Funktionsisolierung |
| Развязка потенциалов 4 между | Periphery und Module Supply |
| Тип развязки потенциалов 4 | Funktionsisolierung |
механические данные
| Материал корпуса | PC |
| Тип клеммы | steckbar |
| Размер по высоте | 110.8 |
| Размер по ширине | 12.5 |
| Размер по глубине | 72.5 |
| Вес нетто | 42 |
| Вес брутто | 55 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242604 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072136 |
| Объем | 0.162 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, принадлежности, держатель модуля, для электронных модулей, 4слота,
ширина 50,1 мм, высота 107 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, принадлежности, держатель модуля, для электронных модулей, 1слот,
ширина 12,6 мм, высота 107 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, принадлежности, элемент соединения экрана, для головных модулей,модули источника питания
и держатели модулей, 4 соединения, 4-рядный, ширина 50 мм, общая высота
установленной системы прибл. 120 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния, механическая
блокировка на верхней рейке, 10 шт. на изделие.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка для электронных модулей, 16контактов,
пружинное соединение, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, принадлежности, кодирующие элементы для электронных модулей, 10шт. на изделие.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,короткая
версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,длинная
версия, 103 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для клеммной коробки, 61 x11,5 мм,
10 шт. на изделие.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки
электронных модулей, короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки
электронных модулей, длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.
Необходимые принадлежности
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка для электронных модулей, 16контактов,
пружинное соединение, 1 шт. на изделие.