Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"328200","name":"PSS u2 EF 2AI I","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}

Similaire à l’illustration
PSS u2 EF 2AI I
Numéro de l'article: 328200
PSS u2, module électronique, failsafe, 2 entrées analogiques pour
lamesure du courant,
0 à 25,6 mA, bipolaires, résolution 15 bits, pouvant être
configuréesséparément
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Domaine d’application | Failsafe |
Données techniques
Entrées analogiques
Nombre d'entrées analogiques | 2 |
Type d’entrées analogiques | Courant |
Entrée ana. type de signal 1 | Entrée différentielle |
Entrée ana. plage de signaux 1 | 0 à 25,6 mA |
Type de filtre d’entrées |
Filtre RC
D’ordre 1 |
R entr. cour. ana.+tens. seuil | 156 Ω + tens. seuil ≃ 1,6V |
Résolution Entrées analogiques | 15 |
Constante du code sans erreur | Oui |
Méthode conversion entrée ana. | Approximation successive |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | EN 61131-2 (zone B) |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | IP20 |
Séparation potentielle
Séparation potentiel 1 entre | Entrée ana. et alim. modules |
Type séparation du potentiel 1 | Isolement fonctionnel |
Séparation potentiel 2 entre | Entrée ana. et alim. périph. |
Type séparation du potentiel 2 | Isolement fonctionnel |
Séparation potentiel 3 entre | Périphérie et alim. modules |
Type séparation du potentiel 3 | Isolement fonctionnel |
Données mécaniques
Matériau du boîtier | PC |
Type de borniers | Débrochable |
Dimensions hauteur | 110.8 mm |
Dimension largeur | 12.5 mm |
Dimension profondeur | 72.5 mm |
Poids net | 41 g |
Poids brut | 58 g |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242604 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548072136 |
Volume | 0.162 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 16 broches,
raccordement à ressorts, UE 1 pièce.
Accessoires optionnels

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des
modules électroniques, variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des
modules électroniques, variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante
longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 pièces.

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour bornier, 61 x 11,5 mm,
UE 10 pièces.

PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 16 broches,
raccordement à ressorts, UE 10 pièces.

PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accessoire, élément de codage pour modules électroniques, UE10 pièces.

PSS u2 B 4
328810
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,4 emplacements,
largeur 50,1 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.

PSS u2 B 1
328811
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,1 emplacement, largeur
12,6 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante
courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 pièces.

PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
328852
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 16 broches,
raccordement à ressorts, UE 50 pièces.

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, accessoire, élément de raccordement du blindage, pour têtes destation, modules d’alimentation
et supports de modules, 4 raccordements, 4 rangées, largeur 50 mm,hauteur totale
du système monté env. 120 mm, respecter les distances de montage,verrouillage
mécanique sur support profilé, UE 10 pièces.