Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570871","name":"PSEN sg auxiliary release pin","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}

Фактическое изделие может отличаться
PSEN sg auxiliary release pin
Номер артикула: 570871
Pin for escape release (spare part).
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с ... Больше
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
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
Pin for escape release (spare part). Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Общие данные
Подтверждено | TÜV |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 55 °C |
механические данные
Размер по высоте | 45 mm |
Размер по ширине | 15 mm |
Размер по глубине | 15 mm |
Вес нетто | 27 g |
Вес брутто | 28 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272692 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548080278 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |