Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570871","name":"PSEN sg auxiliary release pin","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}

Imagem similar
PSEN sg auxiliary release pin
Número do produto: 570871
Pin for escape release (spare part).
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em ... Mais
Artigo descontinuado
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Pin for escape release (spare part). Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Dados gerais
Homologação | TÜV |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 45 mm |
Dimensão de profundidade | 15 mm |
Dimensão de profundidade | 15 mm |
Peso líquido | 27 g |
Peso bruto | 28 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272692 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548080278 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |