Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570871","name":"PSEN sg auxiliary release pin","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}

Afbeelding vergelijkbaar
PSEN sg auxiliary release pin
Productnummer: 570871
Pin for escape release (spare part).
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem con... Meer
Uitloop artikel
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
Pin for escape release (spare part). Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Algemene data
Goedkeuring | TÜV |
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 55 °C |
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 45 mm |
Afmeting breedte | 15 mm |
Afmeting diepte | 15 mm |
Nettogewicht | 27 g |
Brutogewicht | 28 g |
Milieu
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272692 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548080278 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |