text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
Найдено изделий: 30
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
GTIN: 4046548003420
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика, квадратный, IP67, расстояние срабатывания 3 мм, высота 13 мм, комплект поставки = 1исполнительный механизм.

по запросу
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
GTIN: 4046548066760
Магнитный защитный датчик 1 н/р, 1 н/з, 4-контактный штекер М8, квадратный, индикатор, IP67, расстояние срабатывания 3 мм, высота 13 мм,PU = 1 датчик с исполнительным механизмом.

по запросу
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
GTIN: 4046548066784
Магнитный защитный датчик 1 н/р, 1 н/з, 4-контактный штекер М8, квадратный, индикатор, IP67, расстояние срабатывания 6 мм, высота 13 мм,PU = 1 датчик с исполнительным механизмом.

по запросу
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
GTIN: 4046548066753
Магнитный защитный датчик 1 н/р, 1 н/з, 4-контактный штекер М8, квадратный, IP67, расстояние срабатывания 3 мм, высота 13 мм, комплектпоставки = 1 датчик с исполнительным механизмом.

по запросу
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Магнитный защитный датчик 2 н/р, 4-контактный штекер М8, квадратный, IP67, расстояние срабатывания 3 мм, высота 13 мм, PU = 1 датчик с исполнительным механизмом.

по запросу
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
GTIN: 4046548003598
Магнитный защитный датчик 1 н/р 1 н/з, 4-контактный штекер M8, синдикатором, круглый М30, IP67, расстояние срабатывания 8 мм, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом.

по запросу
PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch
522126
GTIN: 4046548026719
Магнитный защитный датчик 1 н/р, 1 н/з, квадратный, IP69K, с 5 м кабелем (PUR), расстояние срабатывания в зависимости отисполнительного механизма 8/12 мм, высота 13 мм, для использования с PSEN ix1, VP = 1 датчик без исполнительного механизма, сертификация (одобрено TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

по запросу
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
522127
GTIN: 4046548026740
Магнитный защитный датчик 2 н/р, квадратный, IP69K, с 10 м кабелем (PUR), расстояние срабатывания в зависимости отисполнительного механизма 8/12 мм, высота 13 мм, для использования с PSEN ix1, VP = 1 датчик без исполнительного механизма, сертификация (одобрено TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

по запросу
PSEN 2.2p-20 /8mm  1 switch
523120
GTIN: 4046548003260
Магнитный защитный датчик 1 н/р 1 н/з, 4-контактный штекер M8, круглый M30, IP67, расстояние срабатывания 8 мм, для использования сPSEN ix1, комплект поставки = 1 датчик без исполнительного механизма, сертификация (одобрено TÜV, EAC,UL, ECOLAB ).

по запросу
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
GTIN: 4046548003406
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика,цилиндрический, Mxx, IP67, расстояние срабатывания в зависимости от исполнительногомеханизма 8/12 мм, комплект поставки = 1 исполнительный механизм.

по запросу
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
GTIN: 4046548026726
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика, квадратный, IP6K9K, расстояние срабатывания в зависимости от исполнительногомеханизма 8/12 мм, высота 13 мм, комплект поставки = 1 исполнительный механизм.

по запросу
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
GTIN: 4046548026764
Магнитный защитный датчик 1 н/р 1 н/з, 4-контактный штекер M8, квадратный, IP67, расстояние срабатывания 8 мм, высота 13 мм, комплектпоставки = 1 датчик без исполнительного механизма.

по запросу
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
GTIN: 4046548026917
Магнитный защитный датчик 1 н/р 1 н/з, 4-контактный штекер M8, квадратный, индикатор, IP67, расстояние срабатывания 8 мм, высота 13 мм,PU = объединен с исполнительным механизмом.

по запросу
PSEN ma2.1p-30/6mm/1switch
506402
GTIN: 4046548066449
Магнитный защитный датчик 1 н/р, 1 н/з, 4-контактный штекер М8, квадратный, индикатор, IP67, расстояние срабатывания 6 мм, высота 13 мм,для последовательного подключения к PSEN i1, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом.

по запросу
PSEN ma2.1p-31/LED/6mm/1switch
506403
GTIN: 4046548066456
Магнитный защитный датчик 1 н/р, 1 н/з, 4-контактный штекер М8, квадратный, индикатор, IP67, расстояние срабатывания 6 мм, высота 13 мм,для последовательного подключения к PSEN i1, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом.

по запросу
PSEN ma2.1p-11/LED/3mm/1switch
506401
GTIN: 4046548066432
Магнитный защитный датчик 1 н/р, 1 н/з, 4-контактный штекер М8, квадратный, индикатор, IP67, расстояние срабатывания 3 мм, высота 13 мм,для последовательного подключения к PSEN i1, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом.

по запросу
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
GTIN: 4046548066777
Магнитный защитный датчик 1 н/р, 1 н/з, 4-контактный штекер М8, квадратный, индикатор, IP67, расстояние срабатывания 6 мм, высота 13 мм,PU = 1 датчик с исполнительным механизмом.

по запросу
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
Магнитный защитный датчик 2 н/р, 4-контактный штекер М8, квадратный, IP67, расстояние срабатывания 3 мм, для последовательногоподключения к PSEN ix1, высота 13 мм, PU = 1 датчик с исполнительным механизмом.

по запросу
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
GTIN: 4046548026733
Магнитный защитный датчик 1 н/р, 1 н/з, квадратный, IP6K9K, расстояние срабатывания 8 мм, высота 13 мм, комплект поставки =1 датчик с исполнительным механизмом, с кабелем 10 м (PUR).

по запросу
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
GTIN: 4046548003581
Магнитный датчик безопасности PSENmag, с защитным выключателем и круглым актуатором, сертификатом ATEX, 4-контактным штекером M8, споследовательным соединением, вкл. 1 пара КАБЕЛЬ/M8/ЗАЖИМ для надежнойфиксации 1 штекерного разъема M8

по запросу
  • 1(current)
  • 2

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование