text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
30 Produkte gefunden
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = ...

Auf Anfrage
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 3 mm ...

Auf Anfrage
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 6 mm ...

Auf Anfrage
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höh ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauf ...

Auf Anfrage
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 6 mm, Höh ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, für Reihe ...

Auf Anfrage
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker mit LED, runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 m ...

Auf Anfrage
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, Höh ...

Auf Anfrage
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 8 mm ...

Auf Anfrage
PSEN 2.2p-21/LED/8mm  1 switch
523121
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, runde M30-Bauform, IP67, LED, Schaltabstand 8 mm, ...

Auf Anfrage
PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch
522126
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, rechteckige Bauform, IP69K, mit 5 m Kabel (PUR), Schaltabstand abhängig vo ...

Auf Anfrage
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
522127
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, IP69K, mit 10 m Kabel (PUR), Schaltabstand abhängig vom Bet ...

Auf Anfrage
PSEN 2.2p-20 /8mm  1 switch
523120
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, runde M30-Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, für A ...

Auf Anfrage
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, rechteckige Bauform, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = ...

Auf Anfrage
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
Magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag, mit Sicherheitsschalter und rundem Betätiger, ATEX-Zertifikat, 4-pol. M8-Stift ...

Auf Anfrage
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = ...

Auf Anfrage
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, rechteckige Bauform, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = ...

Auf Anfrage
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, Höh ...

Auf Anfrage
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
Magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag, mit Sicherheitsschalter und eckigem Betätiger, ATEX-Zertifikat, 4-pol. M8-Stif ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen