Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho
M8 4 polos con LED, forma M30 redonda, IP67, distancia de ...
Bajo pedido
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular,
IP67, distancia de conmutación 3 mm, altura de co ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos,
forma rectangular, LED, IP67, distancia de con ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos,
forma rectangular, LED, IP67, distancia de con ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos,
forma rectangular, IP67, distancia de conmutac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos,
forma rectangular, IP67, distancia de conmutac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, forma rectangular,
IP6K9K, distancia de conmutación 8 mm, altura de cons ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético PSENmag, con interruptor de seguridady
actuador redondo, certificado ATEX, conector m ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos,
forma M30 redonda, IP67, distancia de conmutac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, forma rectangular,
IP6K9K, distancia de conmutación 8 mm, altura de cons ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos,
forma rectangular, IP67, distancia de conmutac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético PSENmag, con interruptor de seguridady
actuador rectangular, certificado ATEX, conect ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, forma rectangular,
IP6K9K, distancia de conmutación 8 mm, altura de cons ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos con
LED, forma rectangular, IP67, distancia de ...
Bajo pedido
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma cilíndrica
Mxx, IP67, distancia de conmutación 8/12 mm, según ...
Bajo pedido
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular,
IP6K9K, distancia de conmutación 8/12 mm, según a ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos,
forma rectangular, IP67, distancia de conmutac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos,
forma rectangular, LED, IP67, distancia de con ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.