text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 15
PSEN me1S / 1AS
570000
GTIN: 4046548002911
Система защитного ограждения с блокировкой, со стандартным приводом, принцип блокировки с использованием пружины, контакты 2 н/р, 2 н/з, напряжение питания 24 В перем./пост. тока.

по запросу
PSEN me1.2S / 1AR
570007
GTIN: 4046548052398
Механическое устройство блокировки защитного ограждения с радиальнымисполнительным механизмом, механизм блокировки: пружинный: 1500 Н, контакты: 2 Н/Р, 2 Н/З, напряжение питания: 110-230 В перем. тока.

по запросу
PSEN me1M / 1AR
570005
GTIN: 4046548002867
Система защитного ограждения с блокировкой, с радиусным приводом, принцип блокировки с использованием магнита, контакты 2 н/р, 2 н/з,напряжение питания 24 В перем./пост. тока.

по запросу
PSEN me1S / 1AR
570001
GTIN: 4046548002904
Система защитного ограждения с блокировкой, с радиусным приводом, принцип блокировки с использованием пружины, контакты 2 н/р, 2 н/з,напряжение питания 24 В перем./пост. тока.

по запросу
PSEN me1.21S / 1AR
570008
GTIN: 4046548065732
Механическое устройство блокировки защитного ограждения с радиальнымисполнительным механизмом, механизм блокировки: пружинный: 1500 Н, контакты: 1 Н/Р, 3 Н/З, напряжение питания: 110-230 В перем. тока.

по запросу
PSEN me1M / 1AS
570004
GTIN: 4046548002874
Система защитного ограждения с блокировкой, со стандартным приводом, принцип блокировки с использованием магнита, контакты 2 н/р, 2 н/з, напряжение питания 24 В перем./пост. тока.

по запросу
PSEN me1.02S/AR M12
570012
GTIN: 4046548094787
Механическое устройство блокировки защитного ограждения с радиальнымисполнительным механизмом, механизм блокировки: пружинный, контакты: 2 Н/Р, 2 Н/З, напряжениепитания: 24 В перем./пост. тока, 8-контактный разъем M12.

по запросу
PSEN me1.02M/AR M12
570014
GTIN: 4046548095401
Механическое устройство блокировки защитного ограждения с радиальнымисполнительным механизмом, механизм блокировки: магнитный, контакты: 2 Н/Р, 2 Н/З, напряжение питания: 24 В перем./пост. тока, 8-контактный разъем M12.

по запросу
PSEN me1.03M/AS n
570015
GTIN: 4046548095418
Механическое устройство блокировки защитного ограждения со стандартнымисполнительным механизмом, механизм блокировки: магнитный, контакты: 2 Н/Р, 2 Н/З, напряжение питания: 24 В перем./пост. тока, 5-контактный разъем M12.

по запросу
PSEN me1.02M/AS M12
570013
GTIN: 4046548094794
Механическое устройство блокировки защитного ограждения со стандартнымисполнительным механизмом, механизм блокировки: магнитный, контакты: 2 Н/Р, 2 Н/З, напряжение питания: 24 В перем./пост. тока, 8-контактный разъем M12.

по запросу
PSEN me1.2S / 1AS
570006
GTIN: 4046548052381
Механическое устройство блокировки защитного ограждения со стандартнымисполнительным механизмом, механизм блокировки: пружинный: 1500 Н, контакты: 2 Н/Р, 2 Н/З, напряжение питания: 110-230 В перем. тока.

по запросу
PSEN me1.02S/AS M12
570011
GTIN: 4046548065350
Механическое устройство блокировки защитного ограждения со стандартнымисполнительным механизмом, механизм блокировки: пружинный, контакты: 2 Н/Р, 2 Н/З, напряжениепитания: 24 В перем./пост. тока, 8-контактный разъем M12.

по запросу
PSEN me1.02S / AA
570017
GTIN: 4046548099713
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

по запросу
PSEN me1.02S / AS
570016
GTIN: 4046548099706
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

по запросу
PSEN me1AA
570103
GTIN: 4046548099720
Angle Actuator

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование