Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Mechanické bezpečnostní přidržení, s ovladačem pro malé kryty,
princip blokování: pružina 1500 N, kontakty: 1 spojovací ...
Na vyžádání
Systém ochranných dveří s přidržením, se standardním ovladačem,
magnetický princip blokování, kontakty 2 n/o, 2 n/c,
nap ...
Na vyžádání
Systém ochranných dveří s přidržením, se standardním ovladačem,
pružinový princip blokování, kontakty 2 n/o, 2 n/c,
napá ...
Na vyžádání
Mechanické bezpečnostní přidržení, se standardním ovladačem,
princip blokování: pružina 1500 N, kontakty: 2 spojovací ko ...
Na vyžádání
Mechanické bezpečnostní přidržení, s ovladačem poloměru,
princip blokování: pružina 1500 N, kontakty: 2 spojovací kontak ...
Na vyžádání
Systém ochranných dveří s přidržením, s aktuátorem, magnetický princi
blokování, kontakty 2 n/o, 2 n/c, napájecí napětí ...
Na vyžádání
Systém ochranných dveří s přidržením, s aktuátorem, pružinový princip
blokování, kontakty 2 n/o, 2 n/c, napájecí napětí ...
Na vyžádání
Mechanické bezpečnostní přidržení, se standardním ovladačem,
princip blokování: pružina, kontakty: 2 spojovací kontakty, ...
Na vyžádání
Mechanické bezpečnostní přidržení, s ovladačem poloměru,
princip blokování: pružina, kontakty: 2 spojovací kontakty, 2 r ...
Na vyžádání
Mechanické bezpečnostní přidržení, s ovladačem poloměru,
princip blokování: magnet, kontakty: 2 spojovací kontakty, 2 ro ...
Na vyžádání
Mechanické bezpečnostní přidržení, se standardním ovladačem,
princip blokování: magnet, kontakty: 2 spojovací kontakty, ...
Na vyžádání
Mechanické bezpečnostní přidržení, se standardním ovladačem,
princip blokování: magnet, kontakty: 2 spojovací kontakty, ...
Na vyžádání
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...
Na vyžádání
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.