Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen,
vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 1 M, 3 ...
Op aanvraag
Heksysteem met vergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c,
voed ...
Op aanvraag
Heksysteem met vergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c,
voeding ...
Op aanvraag
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 2 M, ...
Op aanvraag
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen,
vergrendelingsprincipe: veerkracht 1500 N, contacten: 2 M, 2 ...
Op aanvraag
Heksysteem met vergrendeling, met radiusbedienpen,vergrendelingsprincipe
magneetkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedings ...
Op aanvraag
Heksysteem met vergrendeling, met radiusbedienpen,vergrendelingsprincipe
veerkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedingsspa ...
Op aanvraag
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten: 2 M, 2 V, vo ...
Op aanvraag
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen,
vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten: 2 M, 2 V, voedi ...
Op aanvraag
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met radiusbedienpen,
vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten: 2 M, 2 V,
vo ...
Op aanvraag
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten: 2 M, 2 V, ...
Op aanvraag
Mechanische veiligheidsvergrendeling, met standaardbedienpen,
vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten: 2 M, 2 V, ...
Op aanvraag
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...
Op aanvraag
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.