Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador de raio,
princípio de travamento: Força de mola 1500 N, contatos: 1 normalme ...
A pedido
Sistema de porta de proteção com bloqueio, com atuador padrão,
força magnética do princípio de travamento, contatos 2 n/ ...
A pedido
Sistema de porta de proteção com bloqueio, com atuador padrão,
força de mola do princípio de travamento, contatos 2 n/o, ...
A pedido
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador padrão,
princípio de travamento: Força de mola 1500 N, contatos: 2 normalmen ...
A pedido
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador de raio,
princípio de travamento: Força de mola 1500 N, contatos: 2 normalme ...
A pedido
Sistema de porta de proteção com bloqueio, com atuador articulado,forçamagnética
do princípio de travamento, contatos 2 ...
A pedido
Sistema de porta de proteção com bloqueio, com atuador articulado,forçade mola
do princípio de travamento, contatos 2 n/ ...
A pedido
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador padrão,
princípio de travamento força de mola, contatos: 2 normalmente abert ...
A pedido
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador de raio,
princípio de travamento força de mola, contatos: 2 normalmente aber ...
A pedido
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador de raio,
princípio de travamento força magnética, contatos: 2 normalmenteabe ...
A pedido
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador padrão,
princípio de travamento força magnética, contatos: 2 normalmenteaber ...
A pedido
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador padrão,
princípio de travamento força magnética, contatos: 2 normalmenteaber ...
A pedido
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...
A pedido
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.