text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 8
PSEN op4B-2-050/1
630800
GTIN: 4046548076592
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита тела,высота защитного поля 500 мм, функция отключения, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактный и8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN op4B-4-090/1
630802
GTIN: 4046548076615
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита тела,высота защитного поля 900 мм, функция отключения, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактный и8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN op4B-L-080/1
630809
GTIN: 4046548076721
Набор для световой завесы (тип 4, PL e, защита тела), кронштейн и рычаготключения тип L в соответствии с DIN EN 61496, тип 4, 800 мм, разъем M12,передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактный и 8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN op4B-4-120/1
630803
GTIN: 4046548076622
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита тела,высота защитного поля 1200 мм, функция отключения, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактный и8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN op4B-L-050/1
630808
GTIN: 4046548076714
Набор для световой завесы (тип 4, PL e, защита тела), кронштейн и рычаготключения тип L в соответствии с DIN EN 61496, тип 4, 500 мм, разъем M12,передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактный и 8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN op4B-3-080/1
630801
GTIN: 4046548076608
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита тела,высота защитного поля 800 мм, функция отключения, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактный и8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN op4B-T-050/1
630810
GTIN: 4046548076738
Набор для световой завесы (тип 4, PL e, защита тела), кронштейн и рычаготключения тип T в соответствии с DIN EN 61496, тип 4, 500 мм, разъем M12,передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактный и 8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN op4B-T-080/1
630811
GTIN: 4046548076745
Набор для световой завесы (тип 4, PL e, защита тела), кронштейн и рычаготключения тип T в соответствии с DIN EN 61496, тип 4, 800 мм, разъем M12,передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактный и 8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование