text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 10
PIT esh5 holder for 5 contact blocks
400340
GTIN: 4046548043648
PITestop, держатель для 5 групп контактов.

по запросу
PIT es box 72 x 72 x 61 mm
400200
GTIN: 4046548003819
PITestop, корпус для поверхностного монтажа, IP65, класс защиты II,кабельные вводы 2 x M16.

по запросу
PIT esh3 holder for 3 contact blocks
400330
GTIN: 4046548043631
PITestop, держатель для 3 групп контактов.

по запросу
PIT es backplate language
400335
GTIN: 4046548071191
PITestop, шайба с маркировкой E-STOP на английском, французском инемецком языках , пригодна для всех кнопок, кроме PIT es2/PIT es2 и PIT es5.

по запросу
PIT es holder3c
400331
GTIN: 4046548071207
PITestop, держатель для 3 групп контактов с пружинными клеммами.

по запросу
PIT es backplate symbol
400334
GTIN: 4046548071160
PITestop, шайба с наружным диаметром 75 мм и символом E-STOP, пригодна для всех кнопок, кроме PIT es2/PIT es5 - непригодна для коробки PIT es и компактной монтажной коробки.

по запросу
PIT es box flex bracket
400220
GTIN: 4046548087406
PITestop, монтажный кронштейн для корпуса PIT es box flex, допускающеммонтаж кнопки в различных положениях.

по запросу
PIT es box flex grey
400204
GTIN: 4046548086645
PITestop, корпус для поверхностного монтажа, светло-серый, IP65, длякнопки с монтажным диаметром 22,3 мм, монтажная пластина в комплекте, кабельныйввод 1 x M20.

по запросу
PIT es box flex yellow
400203
GTIN: 4046548086652
PITestop, корпус для поверхностного монтажа, черно-желтый, IP65, длякнопки с монтажным диаметром 22,3 мм, монтажная пластина в комплекте, допускаетсямонтаж кнопки в различных положениях, кабельный ввод 1 x M20.

по запросу
PIT es wrench
400222
GTIN: 4046548087413
PITestop, монтажный ключ для кнопки PIT es.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование