text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
Найдено изделий: 33
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
GTIN: 4046548010770
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 25 мм, встроенные винтовые клеммы, блок контактов для расширения компонентов управления защитного реле.

по запросу
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
GTIN: 4046548009330
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 25 мм, съемные винтовые клеммы, блок контактовдля расширения компонентов управления защитного реле.

по запросу
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
GTIN: 4046548011845
Модуль расширения, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 8 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 90мм, блок контактов для расширения компонентов управления защитного реле.

по запросу
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
774148
GTIN: 4046548011852
Модули расширения, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 8 замыкающих, 1 размыкающий, напряжение питания = 230–240 Вперем. тока, ширина 90 мм, группа контактов для расширения контактов, относящихся к компонентам управления, отвечающим за безопасность.

по запросу
PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
774143
GTIN: 4046548011876
Модули расширения, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 8 замыкающих, 1 размыкающий, напряжение питания = 110–120 Вперем. тока, ширина 90 мм, группа контактов для повышения количества контактов, относящихся к компонентам управления, отвечающим за безопасность.

по запросу
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
GTIN: 4046548010725
Модуль расширения, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 5 Н/Р, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 45 мм, встроенные винтовые клеммы, блок контактов для расширения компонентовуправления защитного реле.

по запросу
PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix
774580
GTIN: 4046548010824
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р t-d, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, задержка отключения питания, блок контактов для расширения компонентовуправления защитного реле, фиксированное время задержки: 0,5 с

по запросу
PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
774581
GTIN: 4046548010817
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р t-d, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, задержка отключения питания, блок контактов для расширения компонентовуправления защитного реле, фиксированное время задержки: 1 с

по запросу
PZE X5P 24VDC 5n/o 2so
777150
GTIN: 4046548009965
Модули расширения, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 5 замыкающих, 2 КЗ, напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина45 мм, съемные винтовые клеммы, группа контактов для расширения контактов, относящихся к компонентам управления, отвечающим за безопасность.

по запросу
PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix
777582
GTIN: 4046548009361
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающихконтакта задержки (время фикс. = 2 сек.), напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, блок контактов для расширения для компонентовуправления, отвечающих за безопасность.

по запросу
PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix
777581
GTIN: 4046548009378
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающихконтакта задержки (время фикс. = 1 сек.), напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, блок контактов для расширения для компонентовуправления, отвечающих за безопасность.

по запросу
PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
777148
GTIN: 4046548009972
Модули расширения, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 8 замыкающих, 1 размыкающий, напряжение питания = 240 Вперем./пост. тока, ширина 90 мм, съемные винтовые клеммы, группа контактов для расширения контактов, относящихся к компонентам управления, отвечающим за безопасность.

по запросу
PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o
787586
GTIN: 4046548008074
PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающих(время = 1–4 сек.), напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 45 мм, съемныепружинные клеммы, блок контактов для расширения для компонентов управления, отвечающих за безопасность.

по запросу
PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o
787588
GTIN: 4046548008050
Модули расширения, входы: 2-канальное подключение, выходы: 4 замыкающих,напряжение питания = 24–240 В перем./пост. тока, ширина 22,5 мм, съемные пружинные клеммы, блок контактов для расширения для компонентов управления, отвечающих за безопасность.

по запросу
PZE X4VP8 24VDC 4n/o
777584
GTIN: 4046548009347
PZE X4VP8 24VDC 4n/o

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающихконтакта задержки (время фикс. = 8 сек.), напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 45 мм, съемные винтовые клеммы, блок контактов для расширения для компонентовуправления, отвечающих за безопасность.

по запросу
PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix
777583
GTIN: 4046548009354
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающихконтакта задержки (время фикс. = 3 сек.), напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 22,5 мм, съемные винтовые клеммы, блок контактов для расширения для компонентовуправления, отвечающих за безопасность.

по запросу
PZE X4.1P 24-240VAC/DC 4n/o
777588
GTIN: 4046548009309
Модули расширения, входы: одно- или двухканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, выходы: 4замыкающих, напряжение питания = 24–240 В перем./пост. тока, ширина 45 мм, съемные винтовые клеммы, группа контактов для расширения контактов, относящихся к компонентам управления, отвечающим за безопасность.

по запросу
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
GTIN: 4046548010763
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающихконтакта задержки, напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, задержкаотключения питания, блок контактов для расширения для компонентов управления, отвечающих за безопасность, фиксированное времясброса 0,75 сек.

по запросу
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
GTIN: 4046548010794
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р t-d, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, задержка отключения питания, блок контактов для расширения компонентовуправления защитного реле, фиксированное время задержки: 3 с

по запросу
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
GTIN: 4046548010787
PZE X4V 8/24VDC 4n/o

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р t-d, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, задержкаотключения питания, блок контактов для расширения компонентов управления защитного реле, 5 уровней времени задержки: 4-8 с

по запросу
  • 1(current)
  • 2

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование