Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"774584","name":"PZE X4V 8/24VDC 4n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Фактическое изделие может отличаться
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
Номер артикула: 774584
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р t-d, напряжениепитания:
24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, задержкаотключения питания,
блок контактов для расширения к... Больше
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
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р t-d, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, задержкаотключения питания, блок контактов для расширения компонентов управления защитного реле, 5 уровней времени задержки: 4-8 с
Общие данные
Подтверждено |
CCC
CE UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 2.5 W |
Входы
Число входов | 1 |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 0 |
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.U. (аналог. полярн.) |
Защ. контакты: пилотный режим | B300, R300 |
Материал релейных контактов | AgSnO2 |
Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -10 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III / II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Times
Выбираемые времена |
7
s 6 s 4 s 5 s 8 s |
Допуск по Tv | -50 %/+50 % |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Материал верхней части кожуха | |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | Постоянная |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–10 AWG |
Размер по высоте | 87 mm |
Размер по ширине | 45 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 345 g |
Вес брутто | 355 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7c I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Оксид свинца |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
№ CAS | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548010787 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001449 |
Объем | 0.516 |