text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT en1.0a-5m-s

Номер артикула: 401111
Выключатель блокировки, 3 уровня, 1 сигнальный контакт, 6-жильный кабель(5 м) неоконцованный.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
Самоконтроль nein  
 
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 125  
Max. current AC15 safety cont. 0.3  
Voltage DC13 safety cont. 30  
Max.current DC12 safety cont. 1  
Окружающая температура 0  
50  
Тип защиты, корпус  
Длина кабеля 5  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Монтажное положение любое  
Тип соединения 5m Kabel  
Нижняя часть материала корпуса ПП  
Размер по высоте 125  
Размер по ширине 45  
Размер по глубине 45  
Диаметр 45  
Вес нетто 361  
Вес брутто 388  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371098  
UNSPSC 25 32131023  
EAN-код 4046548065145  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371238  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002571  
Объем 0