Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"401111","name":"PIT en1.0a-5m-s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Abbildung ähnlich
PIT en1.0a-5m-s
Artikelnummer: 401111
Zustimmtaster, 3 Stufen, 1 Meldekontakt, 6-adriges Kabel (5 m) mit
offenem Ende.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | CE |
Selbstüberwacht | nein |
Technische Daten
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 125 |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 0.3 |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 30 |
Max.Strom DC12 Sicherheitskont | 1 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur |
0
50 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Länge des Kabels 1 | 5 |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Einbaulage | beliebig |
Anschlussart | 5m Kabel |
Gehäusematerial Unterteil | PP |
Abmessung h | 125 |
Abmessung b | 45 |
Abmessung t | 45 |
Durchmesser | 45 |
Nettogewicht | 361 |
Bruttogewicht | 388 |
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
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-Code | 4046548065145 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371238 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002571 |
Volumen | 0 |