text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN cs4.2p Key 1 switch

Номер артикула: 541265
Защитный датчик для ключа-транспондера PSEN cs4.1 Key, 2 безопасных выхода, разъем M8, 8-контактный штекерный, с уникальнойкодировкой, принадлежности: переходник ключа (532113) и ключ (541181, или 541...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитный датчик для ключа-транспондера PSEN cs4.1 Key, 2 безопасных выхода, разъем M8, 8-контактный штекерный, с уникальнойкодировкой, принадлежности: переходник ключа (532113) и ключ (541181, или 541182, или 541183, или 541184)

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Принцип датчика Приемопередатчик  
Уровень шифров. по ISO 14119 Высокий  
Классификация по EN 60947-5-3 PDDB  
Кодирование приемопередатчика полностью кодируемый  
Пригодны для последовательного да  
тип устройства Датчик  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 1  
Число входов 2  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Число выходов OSSD 2  
Number of sig. outputs 1  
Разв. потенц. П/П выхода Нет  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Макс. темп. окр. ср. при Hmax
Макс. темп. окр. ср. на 2000 м +55 °C  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 4000 m  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-3  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP6K9K  
Радиус изгиба при прокладке K1 5 x Ø  
Возможен монтаж дат. заподлицо Да, соблюдать инст. по монтажу  
Тип соединения M8, 8-контактный, штыревой  
Кабельные линии Li9Y11Y 8 x 0,14 мм2  
Материал верхней части кожуха PBT  
Размер по высоте 37  mm
Размер по ширине 26  mm
Размер по глубине 18  mm
Вес нетто 35  g
Вес брутто 50  g
Рабочая частота 122 кГц - 128 кГц  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27274601  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548103106  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2, устройство оценки), черный, прямой, 8 контактов, тип A на гнездовомразъеме M12 (X2, датчик/следующая съемная клемма), черный, прямой, 8 контактов, тип A и гнездовой разъем M8 (X3, датчик), черный, прямой, 8 контактов, тип A, полиуретан, 0,25 м, 8 × 0,14 мм², желтый,неправильная установка клемм электрически не допускается внутренней проводкой, для подключения PSENcode и PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M8, на прямом разъеме M8, с кодом A, длина кабеля: 0,5 м
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Монтажный кронштейн PSENmag, комплект поставки = 1 кронштейн.
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Кабель, адаптер, IP67, штекерный разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип А на гнездовом разъеме M8, черный, прямой, 8 контактов, тип А,полиуретан, 0,25 м, 8 × 0,14 мм², желтый, внутренняя проводка 1:1 для всех 8сигналов, преобразователь для подключения датчиков.
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cs key adapter bracket
PSEN cs key adapter bracket 532114
Вспомогательное приспособление для ключа PSENcode spacer, подключениедатчика PSENcode и адаптера ключа PSENcode.
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Modbus/TCP, 2 порта RJ45, 6 цифровых вводов/выводов, съемные клеммы (в комплектпоставки не входят).
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактное прямое гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Децентрализованный пассивный распределитель для подключения PSENcode,PSENslockand PSENini к системе управления Pilz, макс. 4 датчика, класс защиты IP67.

Необходимые принадлежности

PSEN cs4.1 Key bl
PSEN cs4.1 Key bl 541186
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «3» синего цвета,материал - пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
PSEN cs4.1 Key gy1
PSEN cs4.1 Key gy1 541181
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «1» серого цвета,материал - пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
PSEN cs4.1 Key gy2
PSEN cs4.1 Key gy2 541182
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «2» серого цвета,материал - пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
PSEN cs4.1 Key gy3
PSEN cs4.1 Key gy3 541183
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «3» серого цвета,материал - пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
PSEN cs4.1 Key gy4
PSEN cs4.1 Key gy4 541184
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «4» серого цвета,материал - пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)

Принадлежности для наладки

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, монтажный ключ для кнопки PIT es.
PSEN cs4.1 Key bl
PSEN cs4.1 Key bl 541186
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «3» синего цвета,материал - пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
PSEN cs4.1 Key gy1
PSEN cs4.1 Key gy1 541181
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «1» серого цвета,материал - пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
PSEN cs4.1 Key gy2
PSEN cs4.1 Key gy2 541182
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «2» серого цвета,материал - пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
PSEN cs4.1 Key gy3
PSEN cs4.1 Key gy3 541183
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «3» серого цвета,материал - пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
PSEN cs4.1 Key gy4
PSEN cs4.1 Key gy4 541184
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «4» серого цвета,материал - пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)