text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN cs4.2p Key 1 switch

Número do produto: 541265
Interruptor de segurança para chave transponder PSEN cs4.1 Key, 2 saídas de segurança, M8, conector macho de 8 terminais, codificaçãounicat, acessório adaptador de chave (532113) e chave (541181 ou 54...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Interruptor de segurança para chave transponder PSEN cs4.1 Key, 2 saídas de segurança, M8, conector macho de 8 terminais, codificaçãounicat, acessório adaptador de chave (532113) e chave (541181 ou 541182 ou 541183 ou 541184)

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 alta  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Codificação do transponder totalmente codificado  
Adequado para ligação em série sim  
tipo de unidade Sensor  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 1  
Número de entradas 2  
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Número de saídas OSSD 2  
Quant. saídas de mensagem 1  
Sep. poten. saídas semicond. não  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Temp. amb. máx. à alt. máx.
Temp. ambiente máxima A 2000 m +55 °C  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 4000 m  
EMV conforme norma... EN 60947-5-3  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP6K9K  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 5 x Ø  
Sensor pode ser embutido Seguir instrução de montagem  
Tipo de conexão M8, 8 polos macho  
Fios cabo Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Material caixa peça superior PBT  
Dimensão altura 37  mm
Dimensão de profundidade 26  mm
Dimensão de profundidade 18  mm
Peso líquido 35  g
Peso bruto 50  g
Frequência operacional 122 kHz a 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27274601  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548103106  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Cabo, adaptador em Y com conector Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo de avaliação), preto, reto, 8 polos, codificação A paraconector fêmea M12 (X2, sensor/próximo conector), preto, reto, 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor), preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarelo, troca de conexões eletricamente excluídas por fiação interna, para conexão de PSENcode e PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, no conector reto M8, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, no conector reto M8, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, no conector reto M8, codificação A, comprimento do cabo: 0,5m
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Suporte de montagem PSENmag, VP = 1 unidade.
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Cabo, adaptador, IP67, conector macho M12, preto, reto, 8 polos,codificação A para conector fêmea M8, preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarelo, fiação interna 1:1 para todos os 8 sinais, conversor para conexão para sensores PSEN.
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cs key adapter bracket
PSEN cs key adapter bracket 532114
Dispositivo de montagem para PSENcode key, conexão do relé PSENcode e PSENcode key adapter.
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,Modbus/TCP, 2 RJ45 portas, 6 entradas/saídas digitais, terminais de conexãoencaixáveis (não incluídos no escopo de fornecimento).
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Distribuidor passivo descentralizado para conexão de PSENcode, PSENslocke PSENini em um sistema de comando da Pilz, no máximo 4 sensores, grau deproteção IP67.

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN cs4.1 Key bl
PSEN cs4.1 Key bl 541186
Chave transponder para PSEN cs4.1p, marcação azul, material: plástico, acessório adaptador de chave (532113)
PSEN cs4.1 Key gy1
PSEN cs4.1 Key gy1 541181
Chave transponder para PSEN cs4.1p, primeira marcação cinza, material: plástico, acessório adaptador de chave (532113)
PSEN cs4.1 Key gy2
PSEN cs4.1 Key gy2 541182
Chave transponder para PSEN cs4.1p, segunda marcação cinza, material: plástico, acessório adaptador de chave (532113)
PSEN cs4.1 Key gy3
PSEN cs4.1 Key gy3 541183
Chave transponder para PSEN cs4.1p, terceira marcação cinza, material: plástico, acessório adaptador de chave (532113)
PSEN cs4.1 Key gy4
PSEN cs4.1 Key gy4 541184
Chave transponder para PSEN cs4.1p, quarta marcação cinza, material: plástico, acessório adaptador de chave (532113)

Acessórios de comissionamento

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, chave de montagem para botão PIT es.
PSEN cs4.1 Key bl
PSEN cs4.1 Key bl 541186
Chave transponder para PSEN cs4.1p, marcação azul, material: plástico, acessório adaptador de chave (532113)
PSEN cs4.1 Key gy1
PSEN cs4.1 Key gy1 541181
Chave transponder para PSEN cs4.1p, primeira marcação cinza, material: plástico, acessório adaptador de chave (532113)
PSEN cs4.1 Key gy2
PSEN cs4.1 Key gy2 541182
Chave transponder para PSEN cs4.1p, segunda marcação cinza, material: plástico, acessório adaptador de chave (532113)
PSEN cs4.1 Key gy3
PSEN cs4.1 Key gy3 541183
Chave transponder para PSEN cs4.1p, terceira marcação cinza, material: plástico, acessório adaptador de chave (532113)
PSEN cs4.1 Key gy4
PSEN cs4.1 Key gy4 541184
Chave transponder para PSEN cs4.1p, quarta marcação cinza, material: plástico, acessório adaptador de chave (532113)