text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN cs4.2p Key 1 switch

Número de producto: 541265
Interruptor de seguridad para llave transpondedor PSEN cs4.1 Key, 2 salidas de seguridad, M8, conector macho 8 polos, encriptado único,accesorio adaptador de llave (532113) y llave (541181 o 541182 o ...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Interruptor de seguridad para llave transpondedor PSEN cs4.1 Key, 2 salidas de seguridad, M8, conector macho 8 polos, encriptado único,accesorio adaptador de llave (532113) y llave (541181 o 541182 o 541183 o 541184)

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC  
Principio de sensor Transpondedor  
Nivel codif. según ISO 14119 alta  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores encriptado completo  
¿Apto para conexión serie sí  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1  
Número de entradas 2  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Sep. potencial salidas semi. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Temp. ambiental máx. para Hmáx
Temp. ambiental máx. a 2000 m +55 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 4000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-3  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP6K9K  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Sensor de montaje enrasado Sí, consultar instr. montaje  
Tipo de conexión M8, 8 pol. macho  
Tipo de conductores cable Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Material carcasa superior PBT  
Dimensión de altura 37  mm
Dimensión Ancho 26  mm
Dimensión Profundidad 18  mm
Peso neto 35  g
Peso bruto 50  g
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548103106  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Cable, adaptador Y con conector enchufable Y, IP67, conector macho M12(X1, dispositivo de evaluación), negro, recto, 8 polos, código A a conectorhembra M12 (X2, sensor/siguiente conector enchufable), 8 polos, código A y conector hembra M8 (X3, sensor), negro, recto, 8polos, código A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarillo, con cableado interno para excluir la confusión de las conexiones, para la conexión de PSENcode y PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M8, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M8, código A, longitud del cable: 1 m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M8, código A, longitud del cable: 0,5 m
PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje)
PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje) 532110
Ángulo de montaje PSENmag, VP = 1 ud.
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Cable, adaptador, IP67, conector macho M12, negro, recto, 8 polos,código A a conector hembra M8, negro, recto, 8 polos, código A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarillo, cableado interno 1:1 para las 8 señales, convertidor para la conexión de sensores PSEN.
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cs key adapter bracket
PSEN cs key adapter bracket 532114
Auxiliar de montaje para PSENcode key con placa separadora, conexión con interruptor PSENcode y PSENcode key adapter.
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,Modbus/TCP, 2 puertos RJ45, 6 entradas/salidas digitales, bornes de conexión enchufables (no incluidos en el volumen de suministro).
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Panel de distribución pasivo descentralizado para conectar PSENcode,PSENslock y PSENini a un sistema de control Pilz, máximo 4 sensores, grado deprotección IP67.

Accesorios Obligatorios

PSEN cs4.1 Key bl
PSEN cs4.1 Key bl 541186
Llave transpondedor para PSEN cs4.1p, marca azul, material: plástico, accesorio adaptador de llave (532113)
PSEN cs4.1 Key gy1
PSEN cs4.1 Key gy1 541181
Llave transpondedor para PSEN cs4.1p, marca 1 gris, material: plástico, accesorio adaptador de llave (532113)
PSEN cs4.1 Key gy2
PSEN cs4.1 Key gy2 541182
Llave transpondedor para PSEN cs4.1p, marca 2 gris, material: plástico, accesorio adaptador de llave (532113)
PSEN cs4.1 Key gy3
PSEN cs4.1 Key gy3 541183
Llave transpondedor para PSEN cs4.1p, marca 3 gris, material: plástico, accesorio adaptador de llave (532113)
PSEN cs4.1 Key gy4
PSEN cs4.1 Key gy4 541184
Llave transpondedor para PSEN cs4.1p, marca 4 gris, material: plástico, accesorio adaptador de llave (532113)

Accesorios para la puesta en marcha

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, llave de montaje para pulsador PIT es.
PSEN cs4.1 Key bl
PSEN cs4.1 Key bl 541186
Llave transpondedor para PSEN cs4.1p, marca azul, material: plástico, accesorio adaptador de llave (532113)
PSEN cs4.1 Key gy1
PSEN cs4.1 Key gy1 541181
Llave transpondedor para PSEN cs4.1p, marca 1 gris, material: plástico, accesorio adaptador de llave (532113)
PSEN cs4.1 Key gy2
PSEN cs4.1 Key gy2 541182
Llave transpondedor para PSEN cs4.1p, marca 2 gris, material: plástico, accesorio adaptador de llave (532113)
PSEN cs4.1 Key gy3
PSEN cs4.1 Key gy3 541183
Llave transpondedor para PSEN cs4.1p, marca 3 gris, material: plástico, accesorio adaptador de llave (532113)
PSEN cs4.1 Key gy4
PSEN cs4.1 Key gy4 541184
Llave transpondedor para PSEN cs4.1p, marca 4 gris, material: plástico, accesorio adaptador de llave (532113)